VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Neue Silizium-NPN-Fototransistorserie VEMT von Vishay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/photo-detectors/sales
 

Neue Silizium-NPN-Fototransistorserie VEMT von Vishay im PLCC-2-Gehäuse ist mit bleifreien Lötprozessen kompatibel

Anstiegs-/Abfallzeit 2 µs, Winkel halber Empfindlichkeit ±60º, 100% kompatibel mit aktueller Serie TEMT

Malvern, Pennsylvania (USA) – 4. April 2008, Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauteilen um zwei neue Serien von Weitwinkel-Fototransistoren in einem oberflächenmontierbaren PLCC-2-Gehäuse erweitert, das mit bleifreien Lötprozessen kompatibel ist. Die neuen Typen der VEMT-Serie sind gedacht als anschluss- und funktionskompatibler Ersatz für die aktuelle Fototransistorserie TEMT; sie ermöglichen eine schnelle und einfache Umstellung auf bleifreie Lötprozesse.

Die aktuelle Fototransistorserie TEMT von Vishay besitzen zwar ein bleifreies PLCC-2-Gehäuse, erfordern jedoch eine bleihaltige Lotpaste. Die neuen Fototransistoren der Serie VEMT haben die gleichen Spezifikationen wie die der Serie TEMT, sind aber mit bleifreien, JEDEC-STD–020D-konformen Lötprozessen kompatibel. Die optische, elektrische und mechanische Kompatibilität ermöglicht es, TEMT Fototransistoren problemlos zu ersetzen.

Die TypenVEMT3700,VEMT3700F, undVEMT4700wurden optimiert für Anwendungen wie optisches Schalten, Näherungssensoren, Drehgeber, Datenübertragung, Daumenradsensoren und Touch Keys in Endprodukten wie ATMs, Spiel- und Verkaufsautomten; Unterhaltungselektronikprodukte; Automobilelektronik; EMS und industrielle Systeme.

Die wichtigsten Spezifikationen:

TeilenummerSpitzen-wellenlänge (nm)Bandbreite3(nm)Collector-Lichtstrom2, Ica(mA)Winkel halber Empfindlichkeit (± )Anstiegs- und Abfallzeit1, tr/tf(µs)
VEMT3700850450 - 11000,5602
VEMT3700F940830 - 11000,5602
VEMT4700850450 - 10800,5602
Anmerkung 1: RL= 100 Ω, λ= 950 nm, V =5 V
Anmerkung 2: VCE= 5 V, Ee =1mW/cm2, λ=950 nm, typisch
Anmerkung 3: Bandbreite λ0,1nm

Die neuen Fototransistoren der Serie VEMT sind ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
VEMT
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account