Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

ビシェイ社、PLCC-2パッケージで鉛フリーはんだに対応した 新VEMTシリーズシリコンNPNフォトトランジスタをリリース

2μsの立ち上がり/立ち下がり時間と±60ºの半値角が特長 既存のTEMTシリーズとの完全な互換性で置き換えが容易


VEMT

Products mentioned:

VEMT3700
VEMT3700F
VEMT4700
詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年4月4日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、同社オプトエレクトロニクス製品のラインアップに鉛フリーはんだ対応のPLCC-2表面実装パッケージによる広角フォトトランジスタの新シリーズを追加しました。このVEMTシリーズは既存のTEMTシリーズと機能およびピン配置の互換性があり、鉛フリー化のための置き換えが素早く簡単にできます。

現行のTEMTシリーズフォトトランジスタも鉛フリーのPLCC-2デバイスですが、利用するはんだに鉛が含まれます。新しいVEMTシリーズはTEMTシリーズと同じ仕様でJEDEC-STD-020Dによる鉛フリーのリフロープロセスに対応しており、光学的、電気的、機械的な互換性が保たれるためTEMTシリーズのフォトトランジスタを容易に置き換えることができます。

VEMT3700VEMT3700FVEMT4700の各デバイスはATM、コインマシン、自動販売機、民生機器、自動車、EMS、産業システム等に使われる物体センサー、光スイッチ、近接センサー、シャフトエンコーダ、データ伝送、サムホイルセンサー、タッチキーなどの用途に最適です。

デバイス仕様表:

部品番号 ピーク波長(nm) 帯域幅3 (nm) コレクタ光電流2、Ica (mA) 感度半値幅 (±度) 立ち上がり/立ち下がり時間1、tr/tf(μs)
VEMT3700 850 450~1100 0.5 60 2
VEMT3700F 940 830~1100 0.5 60 2
VEMT4700 850 450~1080 0.5 60 2
注1-速度:RL= 100Ω、λ = 950nm、V=5V
注2-コレクタ光電流:VCE= 5V、Ee =1 mW/cm2、λ=950 nm(標準)
注3-帯域幅 λ0.1 nm

新VEMTシリーズフォトトランジスタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文の場合の納期は4~6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword