VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:비쉐이, 새로운 VEMT 실리콘 NPN 포토트랜지스터 시리즈 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/photo-detectors/sales
 

비쉐이, 무연 솔더링 호환이 가능한 PLCC-2 패키지 형태의 새로운 실리콘 NPN 포토트랜지스터 VEMT 시리즈 출시

2µs의 상승 및 하강 시간 및 ± 60° 반치각(Angle of Half Intensity) 특징, 기존의 TEMT 시리즈를 쉽게 대체할 수 있도록 100% 호환성 제공

2008년 4월 4일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 무연 솔더링에도 적용이 가능한 PLCC-2 표면 실장형 패키지 형태의 새로운 광각 포토트랜지스터를 출시, 광전자 제품군을 더욱더 확대해 나갈 것이라고 밝혔다. VEMT 시리즈 디바이스들은 기존의 TEMT 포토트랜지스터 시리즈와 동일한 핀투핀(pin-to-pin) 및 기능으로 이용할 수 있어 무연 솔더링이 요구되는 경우, 간단하고 신속하게 마이그레이션이 가능하다.

비쉐이의 기존 TEMT 포토트랜지스터 제품군은 무연 PLCC-2 디바이스이긴 하지만, 납 기반의 솔더를 요구한다. 새로운 VEMT 시리즈는 TEMT 시리즈 디바이스와 성능은 같으면서도 JEDEC-STD-020D 기준에 따라 무연 리플로우 솔더링 공정과도 호환이 가능한 것이 차이점이다. 광학, 전기 및 기계적 호환성을 제공함으로써 TEMT 광트랜지스터를 쉽게 대체할 수 있다.

VEMT3700,VEMT3700F, 및VEMT4700은 ATM, 동전기계, 자판기, 일반 소비 제품 및 자동차, EMS 및 산업 시스템과 같이 물체 감지, 광 스위칭, 근접 감지, 샤프트 인코딩, 데이터 전송, 썸휠(thumb wheel) 센서 및 터치 키 애플리케이션에 이상적이다.

제품별 특징:

부품 번호 피크 파장 (nm) 대역폭3 (nm) 콜렉터 라이트 전류2, Ica (mA) 반치각(±°) 상승 및 하강 시1, tr/t간f (µs)
VEMT3700 850 450 ~ 1100 0.5 60 2
VEMT3700F 940 830 ~ 1100 0.5 60 2
VEMT4700 850 450 ~ 1080 0.5 60 2
참고 1 - 속도: RL = 100 Ω, λ= 950 nm, V = 5 V
참고 2 - 콜렉터 라이트 전류: VCE = 5 V, Ee =1 mW/cm2, λ=950 nm, typical
참고 3 . 대역폭 λ0.1 nm

새로운 VEMT 포토트랜지스터 제품군의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 4 ~ 6주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
VEMT
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account