VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay 推出 新型 VEMT 系列硅 NPN 光电晶体管
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/photo-detectors/sales
 

Vishay 推出采用可与无铅 (Pb) 焊接兼容的 PLCC-2 封装的 新型 VEMT 系列硅 NPN 光电晶体管

具有 2-µs 上升与下降时间及 ±60° 半强度角的这些器件 可与当前 TEMT 系列 100% 兼容,以方便替代

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 4 月 4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用可与无铅 (Pb) 焊接兼容的 PLCC-2 表面贴装封装的新系列宽角光电晶体管。VEMT 系列中的器件可作为当前 TEMT 系列光电晶体管的针脚对针脚及功能等同的器件,从而可实现快速轻松的替代,以满足无铅 (Pb) 焊接要求。

Vishay 当前的 TEMT 系列光电晶体管为无铅 (Pb) PLCC-2 封装,但它们需要基于铅的 (Pb) 的焊接。新型 VEMT 系列光电晶体管具有与 TEMT 系列器件相同的特性,但可与符合 JEDEC-STD-020D 的无铅 (Pb) 回流焊工艺兼容。光、电及机械兼容性可使该新系列器件轻松替代 TEMT 光电晶体管。

这些VEMT3700, VEMT3700F, 及VEMT4700专为ATM、投币机与自动售货机;消费类产品;汽车、EMS 及工业系统等分销产品中的物体传感、光转换、接近传感、轴承编码、数据传输、拨轮传感器及触摸键应用而进行了优化。

器件规格表:

部件编号 峰值波长 (nm) 带宽3 (nm) 集电极灯电流2, Ica (mA) 半感光角 (±°) 上升与下降时间1, tr/tf (µs)
VEMT3700 850 450 至 1100 0.5 60 2
VEMT3700F 940 830 至 1100 0.5 60 2
VEMT4700 850 450 至 1080 0.5 60 2
注 1 - 速度: RL = 100 Ω, λ= 950 nm, V = 5 V
注 2 - 集电极灯电流: VCE = 5 V, Ee =1 mW/cm2, λ=950 nm, 典型
注 3 . 带宽 λ0.1 nm

目前,这些新型 VEMT 系列光电晶体管的样品和量产批量已可提供,供货周期为 4~6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
VEMT
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account