|
For more information: 비쉐이, 무연 솔더링 호환이 가능한 PLCC-2 패키지 형태의 새로운 실리콘 NPN 포토트랜지스터 VEMT 시리즈 출시2µs의 상승 및 하강 시간 및 ± 60° 반치각(Angle of Half Intensity) 특징, 기존의 TEMT 시리즈를 쉽게 대체할 수 있도록 100% 호환성 제공
2008년 4월 4일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 무연 솔더링에도 적용이 가능한 PLCC-2 표면 실장형 패키지 형태의 새로운 광각 포토트랜지스터를 출시, 광전자 제품군을 더욱더 확대해 나갈 것이라고 밝혔다. VEMT 시리즈 디바이스들은 기존의 TEMT 포토트랜지스터 시리즈와 동일한 핀투핀(pin-to-pin) 및 기능으로 이용할 수 있어 무연 솔더링이 요구되는 경우, 간단하고 신속하게 마이그레이션이 가능하다. 비쉐이의 기존 TEMT 포토트랜지스터 제품군은 무연 PLCC-2 디바이스이긴 하지만, 납 기반의 솔더를 요구한다. 새로운 VEMT 시리즈는 TEMT 시리즈 디바이스와 성능은 같으면서도 JEDEC-STD-020D 기준에 따라 무연 리플로우 솔더링 공정과도 호환이 가능한 것이 차이점이다. 광학, 전기 및 기계적 호환성을 제공함으로써 TEMT 광트랜지스터를 쉽게 대체할 수 있다. VEMT3700,VEMT3700F, 및VEMT4700은 ATM, 동전기계, 자판기, 일반 소비 제품 및 자동차, EMS 및 산업 시스템과 같이 물체 감지, 광 스위칭, 근접 감지, 샤프트 인코딩, 데이터 전송, 썸휠(thumb wheel) 센서 및 터치 키 애플리케이션에 이상적이다. 제품별 특징:
새로운 VEMT 포토트랜지스터 제품군의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 4 ~ 6주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||