Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出采用可与无铅 (Pb) 焊接兼容的 PLCC-2 封装的 新型 VEMT 系列硅 NPN 光电晶体管

具有 2-µs 上升与下降时间及 ±60° 半强度角的这些器件 可与当前 TEMT 系列 100% 兼容,以方便替代


VEMT

Products mentioned:

VEMT3700
VEMT3700F
VEMT4700
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 4 月 4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用可与无铅 (Pb) 焊接兼容的 PLCC-2 表面贴装封装的新系列宽角光电晶体管。VEMT 系列中的器件可作为当前 TEMT 系列光电晶体管的针脚对针脚及功能等同的器件,从而可实现快速轻松的替代,以满足无铅 (Pb) 焊接要求。

Vishay 当前的 TEMT 系列光电晶体管为无铅 (Pb) PLCC-2 封装,但它们需要基于铅的 (Pb) 的焊接。新型 VEMT 系列光电晶体管具有与 TEMT 系列器件相同的特性,但可与符合 JEDEC-STD-020D 的无铅 (Pb) 回流焊工艺兼容。光、电及机械兼容性可使该新系列器件轻松替代 TEMT 光电晶体管。

这些VEMT3700, VEMT3700F, 及VEMT4700专为ATM、投币机与自动售货机;消费类产品;汽车、EMS 及工业系统等分销产品中的物体传感、光转换、接近传感、轴承编码、数据传输、拨轮传感器及触摸键应用而进行了优化。

器件规格表:

部件编号 峰值波长 (nm) 带宽3 (nm) 集电极灯电流2, Ica (mA) 半感光角 (±°) 上升与下降时间1, tr/tf (µs)
VEMT3700 850 450 至 1100 0.5 60 2
VEMT3700F 940 830 至 1100 0.5 60 2
VEMT4700 850 450 至 1080 0.5 60 2
注 1 - 速度: RL = 100 Ω, λ= 950 nm, V = 5 V
注 2 - 集电极灯电流: VCE = 5 V, Ee =1 mW/cm2, λ=950 nm, 典型
注 3 . 带宽 λ0.1 nm

目前,这些新型 VEMT 系列光电晶体管的样品和量产批量已可提供,供货周期为 4~6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword