|
詳細をご希望の方は ビシェイ社、MICRO FOOT® チップスケールパッケージによる業界最薄 0.59mmの20V PチャネルTrenchFET®パワーMOSFETをリリースSi8441DBの取付け面積は1.5x1.0mm、VGS=1.2Vでオン抵抗を規定
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年4月9日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、ポータブル機器用部品の小型化に対応した、MICRO FOOT® チップスケールパッケージによる20V PチャネルTrenchFET®パワーMOSFETをリリースしました。このタイプでは業界で最も薄く、オン抵抗も最小のデバイスです。 ビシェイ・シリコニクス社のSi8441DBは高さがわずか0.59mm、取り付け面積は1.5 x 1.0 mmで、この種のデバイスでは初めてオン抵抗を1.2Vで規定しています。新デバイスは主として携帯電話、PDA、デジタルカメラ、MP3プレーヤ、スマートフォンなどの携帯機器の負荷スイッチングやバッテリー保護に使われます。 Si8441DBのオン抵抗はVGS= 1.2Vで0.600Ω、VGS= 4.5Vで0.080Ωと低く、またゲートソース間電圧は最大±5Vです。オン抵抗が1.2Vの低電圧で規定されているためレベルシフト回路が不要で、携帯機器用回路の省スペース化が可能になります。 同じMICRO FOOTパッケージの20V Pチャネルデバイス、Si8451DBも同時にリリースされました。Si8451DBのゲートソース間電圧は最大8 V、オン抵抗はVGS= 1.5Vで0.200Ω、VGS= 4.5Vで0.080Ωとなっており、この電圧定格のデバイスではこれまで達成されたことのない値を達成しています。 携帯電子機器の小型化と多機能化に伴い、電源管理回路に許される基板上のスペースはますます小さくなっています。電池持続時間の長時間化を望む消費者の期待に応えるためには、より小型化された低消費電力のMOSFETパッケージが必要で、そのようなニーズにはSi8441DBやSi8451DBが最適です。 MICRO FOOTチップスケールパッケージによるパワーMOSFETのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は10~12週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|