Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出采用具有 0.59mm 业界最薄厚度的 MICRO FOOT® 芯片级封装的新型 20V P 通道 TrenchFET® 功率 MOSFET

Si8441DB 将 1.5mm×1mm 占位面积与在 1.2V VGS时的导通电阻完美结合


Si84x1DB

Products mentioned:

Si8441DB
Si8451DB
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 4 月 9 日 — 日前,为满足对便携式设备中更小元件的需求,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出 20V p 通道 TrenchFET® 功率 MOSFET,该器件采用 MICRO FOOT® 芯片级封装,具有此类器件中业界最薄厚度及最低导通电阻。

Vishay Siliconix Si8441DB具有 0.59mm 的超薄厚度,以及 1.5mm×1mm 的占位面积。这也是在 1.2V 额定电压时提供导通电阻的首款此类器件。该新器件的典型应用将包括手机、PDA、数码相机、MP3 播放器及智能电话等便携式设备中的负载开关及电池保护。

Si8441DB提供了 1.2V VGS时 0.600Ω 至 4.5V VGS时 0.080Ω的导通电阻范围,且具有最高 ±5V 的栅源电压。1.2V 额定电压时的低导通电阻降低了对电平位移电路的需求,从而节约了便携式电子设计中的空间。

日前还推出了采用相同 MICRO FOOT 封装的 20V p 通道 Si8451DBSi8451DB的最高额定栅源电源为 8V,其导通电阻范围介于 1.5V 时 0.200Ω 至 4.5V 时 0.080Ω,这是迄今为止具有这些额定电压的器件所实现的最佳值。

随着便携式电子设备的体积越来越小,以及它们功能的不断增加,电源管理电路的可用板面空间会极大减少。为实现消费者对电池充电间隔间的电池运行时间的期望,设计人员需要具有低功耗的更小 MOSFET 封装 — 这恰恰是 Si8441DBSi8451DB所具有的特点。

目前,这些新型 MICRO FOOT 芯片级功率 MOSFET 的样品与量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword