|
For more information: Vishay präsentiert vier neue 600-V-PFC-Hochfrequenz-Gleichrichter mit Sperrverzögerungszeiten von 19 ns bzw. 20 ns und niedrigen Durchlassspannungen von 1,7V bzw. 1,9VWirkungsgradstarke Bauteile sind für Sperrschicht-Betriebstemperaturen bis +175ºC ausgelegt und in 2- oder 3-poligen TO-220-FULLPAK-Gehäusen erhältlich
Malvern, Pennsylvania (USA) – 25. April 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert vier neue 600-V-FRED-Pt-Hyperfast-Gleichrichter, die durch ihre extrem kurzen und "sanft" verlaufenden Sperrverzögerungszeiten sowie ihre niedrige Durchlassspannung die Schaltverluste in wirkungsgradstarken PFC- und SMPS-Anwendungen verringern. Die neuen Dioden sind die effizientesten und kostengünstigen Silizium-Lösungen für Anwendungen, die hohe Wirkungsgrade erfordern, und ermöglichen es Entwicklern, die strengsten diesbezüglichen Anforderungen zu erfüllen. Die vier heute vorgestellten Typen wurden für wirkungsgradstarke PFC- und SMPS-Anwendungen optimiert sowie für Stromversorgungen von Desktop-PCs, Servern, Wide-Screen-PDPs und -LCDs, Hybridsystemen, unterbrechungsfreien Stromversorgungen und Solarstromversorgungen. Die vier neuen Gleichrichter ergänzen Vishays Angebot an Produkten, die speziell für CCM-PFC-Anwendungen entwickelt wurden. Diese Produktlinien umfassen die State-of-the-art-Serien “X” und “H” sowie die speziell für DCM-PFC-Anwendungen entwickelte Serie “L”. Die neuen Hyperfast-Tandem-Gleichrichter 8STH06FPund8S2TH06FP(8 A) sowie15STH06FPund15S2TH06FP(15 A) haben eine Sperrverzögerungszeit von nur 19 ns bzw. 20 ns. Zu dem hervorragenden Schaltverhalten kommt noch eine niedrige Durchlassspannung von nur 1,7 V bei 8 A bzw. 1,9 V bei 15 A hinzu. Dadurch ist es möglich, das Bauteil bei höheren Schaltfrequenzen zu betreiben und den Systemwirkungsgrad zu steigern. Die neuen Gleichrichter haben auch bei extrem hohen di/dt-Werten ein sehr "sanftes" Erholungsverhalten mit minimalem Überschwingen. Die Bauteile sind für eine maximale Sperrschicht-Betriebstemperatur von 175ºC ausgelegt und ermöglichen dadurch robustere und kostengünstigere Designs; darüber hinaus zeichnen sie sich durch einen extrem geringen Sperrstrom aus. Die neuen Gleichrichter sind im 2- oder 3-poligen TO-220-FULLPAK-Gehäuse erhältlich; sie sind bleifrei und RoHS-konform. Die wichtigsten Spezifikationen:
Die neuen Hyperfast-Tandem-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|