![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出具有 19ns 与 20ns 反向恢复时间及 1.7V 与 1.9V 低正向压降额定值的四款新型 600V PFC 高频整流器这些高效器件采用 2 针脚及 3 针脚 TO-220 FULLPAK 封装, 工作结温为 +175°C宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 4 月 25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出四款新型 600V FRED Pt 超高速整流器,这些器件具有超快、超稳定的反向恢复时间及低正向压降,可减少高效 PFC 及 SMPS 应用中的开关损失。 这些新型装配布局二极管产品代表了面向高效应用且基于硅片的最有效、成本最低的解决方案,并且能够符合所有最严格的规范。日前推出的这四款器件专为高效 PFC 及高功效 SMPS 应用而进行了优化,并可作为台式电脑、服务器、宽屏 PDP 与 LCD、混合系统、UPS 及太阳能系统的适配器。 这四款整流器完善了 Vishay 专为 CCM PFC 应用开发的产品解决方案,这些解决方案包括一流的“X”及“H”系列,以及专为 DCM PFC 应用开发的“L”系列。 新型 8STH06FP与 8S2TH06FP以及 15A 15STH06FP与 15S2TH06FP超高速串联整流器分别具有 19ns 和 20ns 的反向恢复时间。这种出色的开关性能与 8A 时 1.7V 及 15A 时 1.9V 的正向压降额定值完美结合,可使这些器件以更高频率运行,从而提高整体系统效率。 这些新型整流器凭借最小振铃具有超稳定的恢复特性,即使在极高的 di/dt 时也是如此。这些器件具有面向更强大可靠且成本更低设计的 175°C 工作结温,以及超低的漏电流。采用 2 针脚及 3 针脚 TO-220 FULLPAK 封装的这些整流器无铅 (Pb),并且符合 RoHS。 器件规格表:
目前,这些新型超高速串联整流器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||