|
For more information: ビシェイ社、4種のPFC用600V高周波整流器をリリース、 短い逆回復時間(19ns/20ns)と低い順方向電圧(1.7V/1.9V)が特長2ピン/3ピンTO-220 FULLPAKパッケージ、 動作ジャンクション温度175℃の高効率デバイス
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年4月25日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、新しい600V FRED Pt Hyperfast(超高速)整流器をリリースしました。ソフトで超高速な逆回復時間と低い順方向電圧により、高効率力率補正回路(PFC)やスイッチング電源(SMPS)のスイッチング損失が低減されます。 新しいアセンブリレイアウトによるこのダイオードは、高効率化に適したシリコンベースのソリューションとして最も高効率で費用対効果の高いデバイスで、最も厳格なレギュレーションのすべてに対応します。本日リリースされた4種類のデバイスは、デスクトップPC、サーバー、ワイド画面プラズマディスプレイパネル(PDP)やLCDディスプレイ、ハイブリッドシステム、UPS、太陽電池システム等に使われる高周波PFC(力率補正回路)や高電力効率スイッチング電源(SMPS)の用途に最適です。 4種の整流器が、CCM PFC用に特に開発された最新技術によるXシリーズやHシリーズおよびDCM PFC用に特に開発されたLシリーズに加わったことで、ビシェイ社のこの種の製品シリーズが完成します。 新製品のうち8Aタイプ(8STH06FP/8S2TH06FP)および15Aタイプ(15STH06FP/15S2TH06FP)の超高速直列整流器の逆回復時間はそれぞれ19nsと20nsで、この優れたスイッチング性能と低い順方向電圧(8Aで1.7V、15Aで1.9V)の組み合わせにより高周波動作が可能となり、システム全体の効率が向上します。 この整流器はdi/dtが非常に高い場合でも回復特性が非常にソフトなため、リンギングが最小限に抑えられます。また動作ジャンクション温度が175℃と高いため経済性に優れた高信頼性設計が可能で、リーク電流も極めて小さな値となっています。2ピン/3ピンのTO-220 FULLPAKパッケージで提供されるこの整流器は鉛フリーで、RoHSに適合しています。 デバイスの仕様表:
新Hyperfast 直列整流器のサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷の納期は8~10週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|