Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 600V PFC 고주파 정류기 4종 출시: 19ns/20ns의 역 복구 시간과 1.7V/1.9V의 낮은 포워드 전압 드롭 특징

고효율 디바이스, 2/3핀 TO-220 FULLPAK 패키지 형태로 +175°C의 동작 온도 범위 제공


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 4월 25일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 600V FRED Pt Hyperfast 정류기 4종을 개발했다고 오늘 밝혔다. 이들 제품은 매우 빠르고 원만한 역 복구 시간과 함께 낮은 포워드 전압 드롭 특징을 제공함으로써 고효율 PFC 및 SMPS 애플리케이션에서 스위칭 잡음을 줄일 수 있다.

이 새로운 어셈블리 레이아웃 다이오드 제품은 고효율 애플리케이션을 위한 가장 효율적이고 비용 효과적인 실리콘 기반의 솔루션을 제공하며, 모든 까다로운 규제들을 충족시킬 수 있다. 이들 4개 디바이스는 고효율 PFC 및 고전력/효율 SMPS 애플리케이션에 최적화 되어 있으며, 데스크톱 PC, 서버, 와이드 스크린 PDP 및 LCD, 하이브리드 시스템, UPS 및 태양 발전 시스템에서 어댑터로 쓰일 수 있다.

이번에 출시된 제품은 CCM PFC 애플리케이션을 위해 특별히 개발된 비쉐이의 제품군 중 가장 최신 제품이다. 기존 제품에는 최첨단 'X'와 'H' 시리즈가 포함되어 있으며, 'L' 시리즈는 특별히 DCM PFC 애플리케이션을 위해 개발되었다.

새로운 8A8STH06FP8S2TH06FP, 그리고 15A 15STH06FP15S2TH06FP Hyperfast 직렬(tandem) 정류기는 각각 19ns 및 20ns의 역 복구 시간을 제공한다. 이러한 우수한 스위칭 성능과 8A에서 1.7V 및 15A에서 1.9V의 낮은 포워드 전압 드롭 특징이 결합되어 이들 디바이스는 더 높은 주파수에서도 동작이 가능하므로 전체 시스템 효율을 증가시킨다.

새로운 정류기는 최소한의 링잉(ringing)과 함께 매우 높은 di/dt에서 매우 부드러운 복구 특성을 제공한다. 이들 디바이스는 175°C의 동작 온도 범위와 매우 낮은 누설 전류를 제공함으로써 보다 강력하고 비용대비 효과적인 설계를 구현할 수 있도록 한다. 2 및 3핀 TO-220 FULLPAK 패키지로 제공되는 이들 정류기는 무연 및 RoHS 호환이 가능하다.

제품 특징

제품 번 8STH06FP 15STH06FP 8S2TH06FP 15S2TH06FP
IF(AV) 8 A 15 A 8 A 15 A
@ TC 93 °C 73 °C 93 °C 73 °C
VF @ 125 °C (Typ.) 1.7 V at 8 A 1.9 V at 15 A 1.7 V at 8 A 1.9 V at 15 A
Qrr @ 125 °C at rated IF — 200 A/us at 390 V 84 nC 140 nC 84 nC 140 nC
역 누설 @ 25 °C <1 uA <1 uA <1 uA <1 uA
일반 역 누설 @ 125 °C 7 uA 10 uA 7 uA 10 uA

현재 새로운 Hyperfast 직렬 정류기의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8 ~ 10주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword