|
For more information: Vishay präsentiert schnellen 870-nm-Hochleistungs-Infrarotsender mit 38º Abstrahlwinkel in bedrahtetem GehäuseDer neue Infrarotsender bietet unter allen vergleichbaren Bauteilen am Markt die niedrigste Durchlassspannung, nämlich 1,45 V bei 100 mA bzw. 2,15 V bei 1 A – das gewährleistet gleichmäßige Performance
Malvern, Pennsylvania (USA) - 30. April 2008. Vishay Intertechnology (NYSE: VSH) hat sein Angebot an optoelektronischen Bauelementen um seinen ersten Weitwinkel-Infrarotsender mit bleihaltigem Gehäuse erweitert. Durch eine spezielle Linse hat der TSFF5510einen weiten Abstrahlwinkel von 38º; er ist dadurch wesentlich leistungsfähiger als Standard-Infrarotsender im 5-mm-Format. Durch die Kombination aus dem weiten Abstrahlwinkel, der hohen Ausgangsleistung bis 1 A und der hohen Geschwindigkeit ist der InfrarotsenderTSFF5510eine ideale Lösung für Infrarot-Audio- und Videodatenübertragung im Freien, wo mit hohen Modulationsfrequenzen oder hohen Datenraten gearbeitet wird; typische Beispiele sind Infrarot-Gebührenerfassungssysteme und drahtlose Audio-Übertragungssysteme. In den USA setzen viele Theater und MuseenTSFF5510-basierte Infrarot-Audioübertragungssysteme ein, um den Anforderungen des Disabilities Act zu genügen. DerTSFF5510hat unter allen vergleichbaren Bauteilen am Markt die niedrigste Durchlassspannung, nämlich 1,45 V bei 100 mA bzw. 2,15 V bei 1 A; das gewährleistet eine sehr gleichmäßige Performance, insbesondere bei Serienschaltung mehrerer Sender. Die kurze Schaltzeit von nur 15 ns genügt den Anforderungen von Systemen, die mit hohen Modulationsfrequenzen bis zu 23 MHz arbeiten und Datenraten bis zu 16 Mbit/s unterstützen. DerTSFF5510eignet sich für Hochstrom-Pulsbetrieb, bietet eine Peak-Wellenlänge von 870 nm, eine optische Leistung von 55 mW bei 100 mA und eine Lichtintensität von 32 mW/sr bei 100 mA. Das Bauteil besitzt ein kompaktes, bedrahtetes Gehäuse mit einem Linsenradius von 2,35 mm, einer Linsenhöhe von 3,8 mm, einer Linsenbreite von 4,8 mm und einem Epoxy-Sockeldurchmesser von 5,9 mm; das Anschlussraster beträgt 2,54 mm. Der Infrarotsender ist bleifrei und erfüllt die Anforderungen der Richtlinien WEEE 2002/96/EC und RoHS 2002/95/EC. DerTSFF5510ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|