|
For more information: ビシェイ社、リード付きパッケージ、視野角±38°の 高速870nm高出力赤外エミッタを発売業界最小の順方向電圧(1.45V@100mA、2.15V@1A)による均一な動作が可能
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年4月30日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は同社の光エレクトロニクス製品にリード付きパッケージ、広い視野角が特長の赤外エミッタを追加しました。独自設計のレンズを持つTSFF5510の視野角は±38°と広く、5mmサイズの標準的なエミッタに比べ大幅な性能向上が可能になります。 広い視野角、最大1Aの高出力、高速動作が得られるTSFF5510赤外エミッタは赤外による自動料金徴収システムやオーディオ信号伝送システムなど、高い変調周波数/データ伝送速度を必要とする自由空間におけるオーディオ/ビデオの赤外データ伝送に最適です。たとえば多くの劇場や博物館で、アメリカ障害者法(ADA)に適合するため、TSFF5510を使ったシステムによる赤外オーディオトランスミッタを利用することが可能になります。 業界最小の順方向電圧(1.45V@100mA、2.15V@1A)を持つTSFF5510エミッタを使うことで動作性能の均一化が図れ、これは直列回路による構成の場合に特に有効です。新しいデバイスは、高速スイッチング(15ns)、23MHzの高変調周波数、および最大16Mbpsのデータ伝送能力を特長としています。 TSFF5510は大電流パルス動作に適しており、ピーク波長は870 nm、光出力は55mW(@100mA)、放射強度は32 mW/sr(@100mA)です。このデバイスはレンズ半径2.35 mm、レンズ高3.8mm、レンズ幅4.8mm、エポキシ底部の直径5.9mmのリード付き小型パッケージで、リード間隔は2.54mm、WEEE 2002/96/ECおよびRoHS 2002/95/ECに適合する鉛フリー部品です。 TSFF5510のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は4週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|