|
For more information: 비쉐이, 새로운 고전력, 고속 870nm 적외선 에미터 출시: 리드형 패키지 및 38º의 광시야각 특징100mA에서 1.45V 및 1A에서 2.15V의 업계 최저 포워드 전압 제공을 통해 균일한 동작 성능 유지
2008년 4월 30일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 리드 패키지 형태의 광시야각 적외선 에미터 제품을 처음으로 출시, 자사의 광전자 제품군을 확대한다고 밝혔다. 자체적으로 고안된 렌즈를 탑재한 TSFF5510은 ±38º의 시야각을 가지며, 이를 통해 표준 5mm 에미터에 비해 월등한 성능을 제공한다. 광시야각과 최대 1A의 고전력 출력, 고속 특징을 통해 TSFF5510적외선 에미터는 적외선 통행료 징수 시스템 및 무선 오디오 전송 시스템과 같이 높은 모듈레이션 주파수 또는 고속 데이터 전송 속도를 필요로 하는 자유 무선(free-air) 데이터 전송 애플리케이션에서의 적외선 오디오 및 비디오 데이터 전송에 이상적이다. 예를 들어, 미국의 장애인을 위한 법규에서는 적외선 오디오 트랜스미터를 제공하도록 규정하고 있어 많은 극장과 박물관에서 TSFF5510이 탑재된 시스템을 이용할 것으로 기대된다. 100mA에서 1.45V 및 1A에서 2.15V의 업계 최저 수준의 포워드 전압이 특징인 TSFF5510 에미터는 특히 직렬 회로 레이아웃에서 매우 균일한 동작 성능을 위한 기반을 제공한다. 이 디바이스는 15ns의 스위칭 시간이 특징으로, 23MHz의 고 모듈레이션 동작을 위한 요건을 충족시키며, 최대 초당 16Mbit의 데이터 전송 속도를 지원한다. 고 펄스-전류 동작에 적합한TSFF5510은 870nm의 피크 파장, 100mA에서 55mW의 광전력, 100mA에서 32mW/sr의 복사세기(radiant intensity)를 제공한다. 이 디바이스는 컴팩트한 리드형 패키지로 제공되며, 렌즈 반지름은 2.35mm, 렌즈 높이는 3.8mm, 렌즈 폭은 4.8mm, 에폭시 바닥 평면 직경은 5.9mm, 리드 거리는 2.54mm이다. 이 에미터는 WEEE 2002/96/EC 및 RoHS 2002/95/EC 지침을 준수해 무연 부품으로 제공된다. TSFF5510의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 4주의 리드 타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|