|
For more information: Vishay 推出具有±38º宽视角、采用引脚封装的 新型高功率、高速 870 nm 红外发射器器件具有业内最低正向电压 1.45 V(在 100 mA 时) 及2.15 V(在 1 A 时),以便统一操作
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 4 月 30 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出其首款宽视角、采用引脚封装的红外发射器,从而扩大了其光电子产品组合。通过其独特设计的镜头,TSFF5510具有 ±38º 视角,与标准的 5 mm 发射器相比,可提供更优异的性能。 宽视角、高达1 A 的功率输出及高速等特点使TSFF5510红外发射器非常适合如红外线收费及无线音频传输系统等室外数据传输应用中的红外线音频和视频数据传输,这些应用具有较高的调制频率或较高的数据传输速率。例如,许多戏院及博物馆将利用采用 TSFF5510的系统,以遵循《美国残疾人法》关于提供红外线音频发射机的规定。 凭借业内最低正向电压1.45 V(在100 mA时)及2.15 V(在1 A时),TSFF5510发射器可为统一操作(尤其在一系列电路设计中)提供了基础。该器件具有 15 ns 的开关时间,可满足 23 MHz高调制操作的需求,并支持高达 16 Mbit/sec 的数据传输速率。 该TSFF5510具有 870 nm 的峰值波长,55-mW(在 100 mA 时)光功率及 32 mW/sr(在 100 mA 时)辐射强度,非常适合脉冲大电流操作。该器件采用小型引脚封装,镜头半径为 2.35 mm,镜长 3.8 mm,镜宽 4.8 mm,环氧底座平板直径 5.9 mm以及引线间距离为 2.54 mm。该发射器为符合 WEEE 2002/96/EC 和 RoHS 2002/95/EC 规范的无铅部件。 目前,TSFF5510的样品与量产批量均可供应,大宗订单的的供货周期为 4 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|