![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales ビシェイ社のオーディオ用超高精度、高分解能Zフォイル抵抗器、 モールド/カプセル化を行わない特殊な設計で 信号のゆがみを低減し信号処理の明瞭度を向上温度係数 ±0.2 ppm/℃、最小許容差±0.01%、電流雑音は-40dB以下ペンシルバニア州マルバーン市、2008年5月 7日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、特殊な設計で明瞭度を高めたオーディオ回路用超高精度Zフォイル抵抗器をリリースしました。このデバイスの標準温度係数(TCR)は±0.2 ppm/℃(25℃基準、範囲55~+125℃)、定格電力時の電力係数(PCR:自己発熱による抵抗値変化)は5ppm、絶対許容差は0.01%、電流雑音は-40dB以下です。 独自のバルクメタルZフォイル技術を生かしたビシェイオーディオ抵抗器(VAR)は低雑音、低インダクタンス、低容量が特長で、低歪が要求される回路では圧倒的に有利な選択となります。モールドやカプセル化を行わない特殊な「裸Zフォイル抵抗器」の設計により信号の歪が低減され、信号処理における明瞭度が向上します。 この新デバイスは差動アンプや電源の他、高精度アンプ、ハイエンドのスピーカーシステムやオーディオ回路、トランスデューサ、HiFiオーディオアンプ等のフィードバック抵抗器や負荷抵抗器、利得設定用抵抗器に最適です。 VARの負荷寿命安定度は±0.01%(70℃、2000時間)、電圧係数は0.1ppm/V以下と小さく、熱起電力は0.05 µV/℃ 以下、抵抗値の範囲は10Ω~100kΩです。また所定の許容差内で任意の抵抗値に較正可能です。また立ち上がり時間は1.0ns(リンギングなし)と高速で、無誘導性(0.08 μH未満)やホットスポットのない設計も特長です。この抵抗器はESD耐性に優れており、25 kV以上の静電放電に耐えるため信頼性が向上します。端子は鉛フリー合金と半田合金から選択できます。 新VARのサンプルおよび製品は現在入手可能で、サンプルの納期は72時間、通常の受注時の納期は3週間です。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
Bulk Metalはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標です。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||