![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com 제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales 비쉐이, 새로운 초고정밀 고분해능 Z-Foil 오디오 저항 출시: 몰딩 또는 캡슐화 과정없이 신호 프로세싱에서의 신호 왜곡 감소 및 투명도 증가±0.2ppm/°C의 TCR, 최대 ±0.01%의 허용오차, -40Db 미만의 전류 잡음 특징2008년 5월 7일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 투명도 증가를 위한 독특한 설계가 특징인 새로운 초고정밀 Z-Foil 오디오 저항을 개발했다고 밝혔다. 이 디바이스는 55°C ~ +125°C(+25°C ref)의 범위에서 ±0.2ppm/°C의 낮은 일반 TCR을 제공하고, 정격 전력에서 5ppm의 우수한 PCR('자가발열에 의한 ∆R'), 0.01%의 절대 허용오차 및 -40dB 미만의 전류 잡음을 제공한다. 비쉐이 오디오 저항(VAR)은 비쉐이의 벌크 메탈 Z-foil(Bulk Metal® Z-foil) 기술을 기반으로 하고 있으며, 저잡음 및 저유도/커패시턴스의 특징을 제공함으로써 왜곡이 없는 특성을 요구하는 애플리케이션에 매우 이상적이다. 이 제품의 독특한 'naked Z-foil 저항' 설계는 몰딩이나 캡슐화 과정 없이 추가로 부피를 늘릴 수 있어 신호 프로세싱에서의 신호 왜곡을 줄이고 투명도를 증가시킬 수 있다. g. 이 새로운 디바이스는 차동 앰프, 파워 서플라이를 비롯해 고정밀 앰프, 하이엔드 스피커 시스템 및 오디오 회로, 트랜듀서, HiFi 오디오 앰프 등에서 피드백, 로딩 및 이득 저항으로 이용될 수 있다. VAR은 +70°C에서 2천 시간 동안 ±0.01%의 부하수명 안정성, V당 0.1PPM 미만의 저전압 계수, 0.05μV/°C 미만의 서멀 EMF, 10Ω ~ 100kΩ의 저항 범위(교정을 통해 이용 가능한 어떠한 허용오차에서 어떠한 값도 가능)를 제공한다. 이 제품은 링잉(ringing) 없이 1.0ns의 빠른 상승 시간을 제공하고, 비유도(0.08μH 미만) 비핫스팟 설계를 특징으로 한다. 이 저항은 최대한도의 ESD 내성을 제공, 25kV를 초과하는 정전기 방전을 견딜 수 있어 신뢰성을 더욱 향상시킨다. 이 저항은 무연 또는 주석/납 합금 종단 마무리 형태로 이용할 수 있다. 새로운 VAR의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 샘플의 경우 72시간 내에 제품 공급이 가능하고, 일반 제품의 경우에는 3주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
Bulk Metal은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||