![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistor-networks/sales Neues Präzisions Dünnschicht-Chip-Widerstandsnetzwerk von Vishay wird nach AEC-Q200 getestet und bietet ESD-Festigkeit von 1000 VMaximale Schichttemperatur +155ºC, Toleranzgleichlauf bis hinab zu 0,1%Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Mai 2008 -Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert das für automobile Anwendungen vorgesehene Präzisions-Dünnschicht-Chip-WiderstandsnetzwerkACAS 0612 AT, das nach AEC-Q200 getestet wird und eine ESD-Festigkeit von 1000 V bietet. Das Bauteil erfüllt die aktuellen Anforderungen der Automobilindustrie an Temperatur- und Feuchtigkeitsfestigkeit und zeichnet sich durch hohe Wiederholgenauigkeit und Stabilität aus; es eignet sich dadurch auch bestens für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. Das neue Widerstandsnetzwerk Vishay BeyschlagACAS 0612 ATist mit Widerstandsgleichlauftoleranzen bis hinab zu 0,1% (entsprechend ±0,05%) und TCR-Gleichlauftoleranzen bis hinab zu 10 ppm/K (entsprechend ±5 ppm/K) erhältlich; es ist dadurch eine ideale Lösung für Präzisionsanalogschaltungen, Spannungsteiler, Regelkreise und Signalaufbereitungsschaltungen, die extrem stabile Widerstandsverhältnisse erfordern. Das neue Widerstandsnetzwerk eignet sich durch seine hohe Stabilität ideal für die Automobilelektronik. Typische Anwendungen sind: Motormanagementsysteme, Getriebesteuerungen, Informations- und Sicherheitseinrichtungen, Stromversorgungen, Karosserie-Elektronik und Bremssysteme; Industrieelektronik, beispielsweise Energiemanagement, Mess- und Steuerungstechnik, Lenktechnik, Sensoren, Waagen, Brücken- und Präzisionsverstärker; Telekommunikationselektronik wie Display-Technologie und Basisstationen; Unterhaltungselektronik, u. a. High-End-Audio und Studiotechnik. Das WiderstandsnetzwerkACAS0612 ATbietet einen absoluten TCR bis hinab zu ±25 ppm/K und ist für eine maximale Schichttemperatur von +155ºC und eine maximale Betriebsspannung von 75 V ausgelegt. Das Bauteil ist mit Widerstandswerten von 47 Ω bis 150 kΩ (zwei Wertepaare oder vier gleiche Werte) erhältlich. Die Belastbarkeit pro Widerstand beträgt 0,1 W und die Gesamtbelastbarkeit aller Widerstände eines Netzwerks 0,3 W. Das Widerstandsnetzwerk ist kostengünstiger als vier diskrete Präzisionswiderstände und ermöglicht durch seine kompakten Abmessungen von nur 1,5 mm x 3,2 mm die Entwicklung von Schaltungen mit hoher Packungsdichte. Das neue Bauteil ist mit SMD-Bestückungsautomaten kompatibel, RoHS-konform und sowohl mit bleifreien als auch mit Zinn/Blei- (Sn/Pb) Reflow- und Dampfphasen-Lötprozessen kompatibel. Darüber hinaus erfüllt das WiderstandsnetzwerkACAS 0612 ATdie Anforderungen der GADSL und der CEFIC-EECA-EICTA-Liste zur Vermeidung gefährlicher Materialien. Dies schließt die vollständige Konformitätstest mit folgenden Standards ein: 2000/53/EC End of Vehicle life (ELV), 2000/53/EC Annex II zu End of Vehicle Life (ELV II) Directives, 2002/95/EC Restriction of the use of Hazardous Substances (RoHS) und 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). Das neue WiderstandsnetzwerkACAS0612 ATist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||