![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistor-networks/sales ビシェイ社の自動車用高精度薄膜チップ抵抗アレイ AEC-Q200試験済で耐圧1000VのESD安定度最高155℃のフィルム温度/0.1%の許容差マッチングが可能ペンシルバニア州マルバーン市、2008年5月 9日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、AEC-Q200試験済で1000V定格のESD安定度を持つ自動車用高精度薄膜チップ抵抗アレイ、ACAS 0612 AT をリリースしました。このデバイスは自動車産業で求められる温度・湿度に関する新しい要件を満足するよう最適化されており、同時に産業用、通信用、民生機器用として優れた再現性と安定した性能を発揮します。 ビシェイBeyschlag社の新ACAS 0612 AT 抵抗アレイは、0.1%まで(±0.05%と同等)の許容差マッチングを指定でき、また温度係数(TCR)のトラッキングも10 ppm/K(±5 ppm/Kと同等)まで可能です。このため非常に安定した固定抵抗比を必要とする精密アナログ回路や分圧器、フィードバック回路、信号調整回路などの用途に最適です。 このデバイスを採用することで、自動車用電子機器(エンジン制御ユニット、ギアボックス制御、情報、安全、電源、車体用エレクトロニクス、ブレーキシステム等)、産業用機器(エネルギー管理、計測制御、ステアリング技術、センサー、スケール、ブリッジタイプの精密アンプ等)、通信用電子機器(ディスプレイ関係や基地局等)、民生機器(ハイエンドのオーディオ機器やスタジオ機器等)の性能が安定化されます。 最小±25 ppm/Kの絶対温度係数を持つ ACAS 0612 AT の特長は+155℃の最高フィルム温度と75Vの動作電圧です。このデバイスの抵抗値範囲は47Ω~150kΩとなっており、2ペアで、または4素子とも同じ抵抗値で提供されます。個々の抵抗素子は0.1W定格で、パッケージ全体で最大0.3Wです。 この抵抗アレイは単一の高精度抵抗器を4個使う場合に比べ低コストで、また1.5mm x 3.2mmの小型パッケージを生かした高密度設計が可能です。SMD自動装着システムに適したこの新デバイスはRoHSに適合しており、鉛フリー、錫/鉛リフロー、および気相の各はんだプロセスに対応しています。 ACAS 0612 ATはGADSLリストおよびCEFIC-EECA-EICTA有害物質法的規制リストにも適合しています。また2000/53/EC廃自動車指令(ELV)、2000/53/EC廃自動車指令Annex II(ELVII)、2002/95/EC有害物質の使用制限(RoHS)、および2002/96/EC廃電気電子機器指令(WEEE)にも完全に適合しています。 新ACAS 0612 AT 抵抗器アレイのサンプルおよび製品は現在入手可能で、また大量注文の場合の納期は8~10週間です。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||