Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 자동차 정밀 박막 칩 저항 어레이 개발: AEC-Q200에 따라 테스트 완료 및 1000V ESD 안정성 제공

최고 +155°C의 필름 온도 및 최저 0.1%의 허용오차 매칭 제공


ACAS 0612 AT

Products mentioned:

ACAS 0612 AT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 5월 9일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 ACAS 0612 AT 자동차 정밀 박막 칩 저항 어레이를 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 AEC-Q200 기준에 따라 테스트를 거쳤고, 1000V의 ESD 안정성을 제공한다. 이 디바이스는 온도 및 습도와 관련한 새로운 자동차 산업 요건들을 충족시킬 수 있도록 최적화 되었으며, 산업, 통신 및 소비전자기기에 높은 반복성과 안정적인 성능을 제공한다.

새로운 Vishay Beyschlag ACAS 0612 AT 저항 어레이는 최저 0.1%(±0.05%에 해당)까지 정의된 허용오차 매칭(tolerance matching) 및 최저 10ppm/K의 TCR 트랙킹(±5ppm/K에 해당)을 제공함으로써 매우 안정적인 고정 저항 비(ratio)를 요구하는 정밀 아날로그 회로, 전압 디바이더, 피드백 회로 및 신호 처리 애플리케이션에 이상적이다.

이 디바이스는 1) 엔진 제어장치, 기어 박스 제어, 브레이크 시스템을 포함한 자동차 전자기기 2) 에너지 관리, 측정 제어, 스티어링 기술, 센서, 스케일 및 브리지/정밀 앰프와 같은 산업 전자기기 3)디스플레이 기술 및 기지국과 같은 통신 전자기기 4) 하이엔드 오디오 및 스튜디오 기술을 포함한 소비전자기기 등에 사용되어 안정적인 성능을 제공한다.

최저 ±25ppm/K의 절대 TCR 값을 제공하는 ACAS 0612 AT는 +155°C의 최대 필름 온도와 75V의 동작 전압이 특징이다. 이 디바이스는 2쌍, 또는 4개의 동등한 저항 값 형태로 47Ω ~ 150kΩ 범위의 저항값이 제공된다. 각 저항 요소는 0.1W를 소모하며, 패키지 당 최대 0.3W를 소모한다.

이 저항 어레이는 4개의 고정밀 저항을 이용할 때와 비교해 비용이 저렴하며, 소형 1.5mm x 3.2mm 패키지로 제공되어 고밀도 회로 설계가 가능하다. 자동 SMD 어셈블리 시스템에서의 프로세싱에 적합한 이 새로운 디바이스는 RoHS 규격을 준수하며, 무연 및 주석/납(Sn/Pb) 리플로우 및 기상(vapor-phase) 솔더링 프로세스 적용이 가능하다.

ACAS 0612 AT는 또한 위험 물질에 대한 법규제에 관한 GADSL 및 CEFIC-EECA-EICTA 목록을 준수한다. 여기에는 2000/53/EC ELV(End of Vehicle life), 2000/53/EC ELV II(Annex II to End of Vehicle Life) 지령, 2002/95/EC RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances), 및 2002/96/EC WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)가 포함된다.

새로운 ACAS 0612 AT 저항 어레이의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8 ~ 10주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword