|
For more information: Vishay的新型汽车精密薄膜芯片电阻阵列通过AEC-Q200测试, 具有1000 V ESD 的稳定性该器件的薄膜温度可高达 +155°C,而公差匹配可低至0.1%
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出ACAS 0612 AT汽车精密薄膜芯片电阻阵列,该器件已通过AEC-Q200测试,并具有1000V额定电压的ESD稳定性。该器件经优化可满足汽车行业对温度和湿度的新要求,同时可为工业、电信及消费电子提供较高的重复性和稳定的性能。 Vishay 新型Beyschlag ACAS 0612 AT电阻器的定义公差匹配低至0.1%(相当于 ±0.05%)且 TCR 跟踪低至 10 ppm/K(相当于±5 ppm/K),非常适合精密模拟电路、分压器、反馈电路系统及信号调理应用,这些有关的应用要求极其稳定的固定电阻率。 该器件可为以下产品提供稳定的性能:引擎控制装置、传动箱控制、信息、安全、电源、车身电子及制动系统等汽车电子;能源管理、衡量控制、操纵技术、传感器、标定及桥接和精密放大器等工业电子;显示技术和基站等电信电子;以及高端音频和演播室技术等消费电子。 该ACAS 0612 AT的绝对TCR 低至 ±25 ppm/K、薄膜最高温度达+155°C且工作电压达 75V。该器件以两对或四组相等的电阻值提供 47 Ω 至 150 kΩ 的阻抗值。各电阻元件的额定散热率为0.1 W,各封装的最大额定散热率为0.3 W。 与采用四个高精度电阻相比,此电阻阵列的成本较低;而其1.5 mm × 3.2 mm的小型封装可实现高密度电路设计。该新器件适合处理自动 SMD 装配系统,符合RoHS规定,并兼容无铅(Pb)及锡/铅 (Sn/Pb)回流和汽相焊接工艺。 另外,ACAS 0612 AT还遵守 GADSL 和CEFIC-EECA-EICTA 规定的关于有害物质的法律限制。其中包括完全符合2000/53/EC 关于报废汽车回收指令 (ELV)、2000/53/EC 报废汽车回收附件二 (ELV II) 指令、2002/95/EC关于限制使用某些有害物质(RoHS)以及 2002/96/EC 关于报废电气电子设备回收指令(WEEE)。 目前,这些新型ACAS 0612 AT电阻器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8至10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|