|
For more information: Vishay präsentiert lichtstarke gelbe und rote SMD-LED-Serien im Reverse-Gullwing-Gehäuse mit nur 1,9 mm Höhe: VLRE31.. und VLRK31..Die neuen LEDs basieren auf AllnGaP-Technologie und erzielen dadurch bei nur 75 mW Leistungsaufnahme Lichtstärken zwischen 71 mcd und 285 mcd
Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Mai 2008. In Reaktion auf die steigende Nachfrage nach AlInGaP-Technologie hat Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) zwei neue Serien von gelben und roten SMD-LEDs im Reverse-Gullwing-Gehäuse auf den Markt gebracht, die bei geringer Leistungsaufnahme ungewöhnlich hell leuchten. Die neuen SMD-LEDs der SerienVLRE31..undVLRK31..haben eine ultra-niedrige Bauhöhe von nur 1,9 mm, werden mit der Oberseite nach unten montiert und strahlen durch die Leiterplatte hindurch. Die LEDs besitzen eine klare Linse und eignen sich dadurch bestens zur Lichteinspeisung in Light Pipes und Hintergrundbeleuchtungssysteme. Die neuen LEDs wurden optimiert für Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Typische Endprodukte, in denen diese LEDs eingesetzt werden, sind: mobile Handgeräte wie Mobiltelefone und PDAs; Schalter und Messgerätepaneele; Begrenzungsleuchten; Audio- und Video-Geräte fürs Büro; Anzeigetafeln und Grafiken. Die gelbe LED-SerieVLRE31..bietet einen Lichtstärkebereich von 112 mcd bis 285 mcd und die rote LED-Serie VLRK31..einen Lichtstärke Bereich von 71 mcd bis 285 mcd. Alle Typen dieser Serien haben einen Durchlassstrom von 30 mA, eine Durchlassspannung von 2,3 V und eine Leistungsaufnahme von 75 mW. Die Bauteile widerstehen elektrostatischen Entladungen bis 2 kV (nach JESD22-A114-B). Die LEDs werden auf 8-mm-Gurten geliefert und sind mit Bestückungsautomaten sowie IR-Reflow-, Dampfphasen- und Wellenlötprozessen kompatibel gemäß CECC 00802 und J-STD–020C. Die LEDs sind AEC-Q101-qualifiziert und erfüllen damit die Anforderungen der Automobilindustrie; sie genügen außerdem den Anforderungen der Richtlinien RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Moisture-Sensitivity-Level–2a-Standards vorkonditioniert; das Reverse-Gullwing-Gehäuse ist bleifrei und RoHS-konform. Die neuen SMD-LEDs der SerienVLRE31..undVLRK31..SMD-LEDs im Reverse-Gullwing-Gehäuse sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|