|
詳細をご希望の方は ビシェイ社、高さ1.9mmの逆ガルウイングパッケージによる 赤と黄の高輝度SMD LEDシリーズ(VLRE31..、VLRK31..)をリリースAllnGaP技術で消費電力75mW、輝度範囲71~285mcdを実現
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年5月 9日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、ますます高まるAllnGaP技術への要求に応え、抜群の高輝度と低消費電力が特長のSMD LEDとして赤と黄の2シリーズを逆ガルウイングパッケージでリリースしました。 高さ1.9mmと特に薄型のこのSMD LED(VLRE31..、VLRK31..)は基板上に上下逆に取り付けるタイプで、基板側から光を放射します。このデバイスの特長は、ライトパイプ(光ファイバー)との結合やバックライト用として特に優れた特性を持つ非拡散レンズの採用にあります。 新タイプのLEDは自動車や輸送機器、民生機器、その他汎用のバックライトや照明に最適で、その対象製品には携帯電話端末やPDAなどの携帯電子機器、計器やスイッチのパネル、標識灯、オフィス用AV機器、案内表示板やグラフィック等があります。 輝度範囲は黄色のVLRE31..シリーズが112~285 mcd、赤のVLRK31..シリーズが71~285 mcd。各デバイスはすべて順方向電流30 mA、順方向電圧2.3 V、電力損失75mWの定格です。またJESD22-A114-BによるESD耐圧は最大2kVです。 各LEDは8mmテープで供給され、自動装着システムやCECC 00802およびJ-STD-020CによるIRリフロー、気相、ウェーブはんだ付けの各プロセスに対応しています。また自動車用部品としてAEC-Q101の認定を取得済で、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合します。JEDEC感湿レベル2標準による前処理が行われた逆ガルウイングパッケージは鉛フリーで、RoHSに適合しています。 逆ガルウイングパッケージのSMD LED、VLRE31../VLRK31..のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量出荷の場合の納期は6週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|