Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 1.9mm 프로파일의 걸윙 패키지로 제공되는 새로운 VLRE31.. 및 VLRK31..고휘도 옐로우 및 레드 SMD LED 시리즈 출시

AllnGaP 기술 적용으로 71mcd ~ 285mcd의 광도 범위 제공 및 75mW 전력 소모 특징


VLRx31..

Products mentioned:

VLRE31..
VLRK31..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 5월 9일 펜실베니아 맬번 – AllnGaP 기술의 수요 증가에 대비하기 위해 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 리버스 걸윙(reverse gullwing) 패키지 형태의 옐로우 및 레드 SMD LED 시리즈 2종을 개발했다고 밝혔다. 이들 제품은 휘도가 매우 뛰어나고 전력 소모량이 적은 것이 특징이다.

1.9mm의 매우 낮은 프로파일이 특징인 비쉐이의 새로운VLRE31..VLRK31.. SMD LED는 탑다운 마운팅(top-down mounting)을 제공하고 PCB를 통해 빛을 방출한다. 이들 디바이스는 광파이프(light pipe) 및 백라이팅에 연결에 이상적인 비확산(non-diffused) 렌즈가 특징이다.

새로운 LED는 자동차, 교통, 컨수머 및 일반 애플리케이션에 사용되는 백라이팅 및 조명에 최적화 되어 있다. 일반 최종 제품에는 모바일폰 및 PDA, 스위치 및 계기판, 마커 라이트(marker light), 오디오 및 비디오 사무 장비, 신호 및 그래픽 등과 같은 핸드헬드 모바일 디바이스가 포함된다.

옐로우 VLRE31.. 시리즈는 112mcd ~ 285mcd의 광도 범위를 제공하고, 레드 VLRK31.. 시리즈는 71mcd ~ 285mcd의 광도 범위를 제공한다. 이들 디바이스 모두 30mA의 순방향 전류를 제공하고, 2.3V의 순방향 전압과 75mW의 전력소모가 특징이다. 이들 LED는 JESD22-A114-B 기준에 따라 최대 2kV의 ESD 내전압을 제공한다.

8mm 테이프로 이용 가능한 이들 디바이스는 CECC 00802 및 J-STD-020C 지침에 따라 자동 배치 장비와 IR 리플로우, 증기상(vapor phase) 및 웨이브솔더 공정과도 호환이 가능하다. 이들 LED는 AEC-Q101 자동차 규격을 충족시키며, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 지침을 따른다. JEDEC 습도민감수준(moisture sensitivity Level) 2a 규격에 따라 미리 설정되어 있는 리버스 걸윙 패키지는 무연이며, RoHS 지침을 준수한다.

리버스 걸윙 패키지로 제공되는 새로운VLRE31..VLRK31.. SMD LED의 샘플 및 양산용 제품을 현재 바로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword