Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出采用1.9毫米倒立鸥翼式封装的 新型VLRE31.. 和VLRK31.. 系列高亮度黄色和红色SMD LED

器件采用 AllnGaP 技术,具有71 mcd至285 mcd发光强度范围及75 mW的功耗


VLRx31..

Products mentioned:

VLRE31..
VLRK31..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月 9日 — 为满足日益增长的对AlInGaP技术的需求,日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出两种新系列的、采用倒立鸥翼式封装的黄色和红色SMD LED,这两种系列的SMD LED具有高发光强度和低功耗的特点。

由于具有超薄的1.9毫米外形,Vishay的新型VLRE31..VLRK31..系列的SMD LED采用自顶向下安装方式,并透过PCB发光。这些器件采用非扩散透境,该种透境能出色地与光管和背光耦合。

新型LED为汽车与运输、消费品及一般应用场合的背光和照明应用作了优化。典型的终端产品包括手持移动设备,例如手机、PDA等;开关和仪器面板;边灯;音频和视频办公设备;以及标识与绘图产品。

黄色VLRE31..系列SMD LED的发光强度范围为112 mcd至285mcd,而红色VLRK31..系列SMD LED的发光强度范围为71-mcd至 285-mcd。所有器件均采用30-mA正向电流,具有2.3-V正向电压和75-mW功耗。LED具有符合JESD22-A114-B规范的2 kV的ESD耐压能力。

器件可采用8毫米编带包装,并且可与自动贴片设备以及符合CECC 00802和J-STD-020C规范的红外再流、汽相和波峰焊接工艺相兼容。LED是符合AEC-Q101标准的汽车用灯,并且符合RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC的规范。由于倒立鸥翼式封装已根据JEDEC潮湿敏感元件级别2a标准进行过预处理,所以该封装不含铅,并且符合RoHS规范。

采用倒立鸥翼式封装的新型VLRE31..VLRK31..系列的SMD LED可提供样品和量产批量,大宗订单的供货周期为6周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword