Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neue Analogmultiplexer und -schalter mit ultra-geringer Ladungsinjektion (<1,0pC) und geringer Schalterkapazität (<3pF) für Präzisionsmessgeräte

Die acht neuen Bauteile bieten niedrige Leckströme von 0,25nA bis 5nA und sind für den erweiterten Temperaturbereich von –40ºC bis +125ºC ausgelegt


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Mai 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert acht neue Hochfrequenz-Analogmultiplexer und -Schalter mit geringer Ladungsinjektion für Präzisionsmessgeräte. Dies sind die ersten Bauteile dieser Art, die in einem oberflächenmontierbaren, nur 1,8 mm x 2,6 mm großen miniQFN-Gehäuse angeboten werden. Alternativ sind sie auch im TSSOP- und SOIC-Standardgehäuse erhältlich.

Die vier neuen Analogmultiplexer und vier neuen Analogschalter bieten eine ultra-geringe Ladungsinjektion im Bereich von 0,5pC bis 1,0pC, eine geringe Schalterkapazität von 2pF bzw. 3pF, Leckströme von 0,25nA bis 5nA und typische On-Widerstande von 66Ω bis 72Ω.

Durch ihre Spezifikationen eignen sie sich ideal für Anwendungen wie: Hochfrequenzsignalschalter, schnelle Multiplexer, Audio-/Videosignal- oder Filter-Umschalter, Verstärkungs- und Frequenzwähler, Pegelumsetzer und Kalibrierung. Typische Endprodukte, in denen diese Bauteile eingesetzt werden, sind: Präzisionsmessgeräte, industrielle Bedienkonsolen, medizinische Geräte, Telekom- und Datenkommunikationsausrüstung, automatische Testsysteme (ATE) und Hochgeschwindigkeitskommunikationssysteme.

Die neue Multiplexerfamilie umfasst den 4-Kanal-MultiplexerDG604, den Zweifach-4-Kanal-MultiplexerDG4052A,den 8-Kanal-MultiplexerDG4051Aund den Dreifach-2-Kanal-MultiplexerDG4053A. Die neue Analogschalterfamilie besteht aus den Vierfach-SPST-SchalternDG611A,DG612AundDG613A,die sich im Vergleich zum Industriestandard DG611 durch geringere Ladungsinjektion, kleineren On-Widerstand und niedrigeren Standby-Strom auszeichnen und außerdem keinen VL-Anschluss benötigen. Der neue DG636kann als Zweifach-SPDT-Analogschalter oder Zweifach-2:1-Multiplexer eingesetzt werden.

Alle erwähnten Bauteile können durch eine unipolare Betriebsspannung zwischen +2,7 V und +12 V oder eine bipolare Betriebsspannung zwischen ±2,5 V und ±5,0 V gespeist werden. Sie sind voll spezifiziert bei +3V, +5V und ±5V. Alle Steuerlogik-Funktionsblöcke haben bei +5 V oder ±5 V Betriebsspannung einen garantierten High-Schwellenwert von 2 V und sind bei 3 V Betriebsspannung kompatibel mit Niederspannungs-Logikbausteinen.

Die Multiplexer und Schalter leiten in beiden Richtungen gleichermaßen gut und können Signale mit Amplituden im Bereich der vollen Betriebsspannung verarbeiten. Sie sind für den erweiterten Temperaturbereich von –40ºC bis +125ºC ausgelegt und in mehreren Gehäusebauformen erhältlich: 14- und 16-poliges TSSOP-Gehäuse, 16-poliges schmales SOIC-Gehäuse und platzsparendes miniQFN-Gehäuse.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Bauteil Konfiguration Ladungs- injektion Leckstrom Csoff RDS(on)Typ. Bandbreite 3dB Gehäuse
DG611A Vierfach- SPST, NC 1,0 pC 0,25 nA 2 pF 72 Ω 680 16-pol. TSSOP, 16-pol. schmales SOIC, 16-pol. miniQFN
DG612A Vierfach-SPST, NO 1,0 pC 0,25 nA 2 pF 72 Ω 680
DG613A Vierfach-SPST, NC/NO 1,0 pC 0,25 nA 2 pF 72 Ω 680
DG636 Zweifach-SPDT Zweifach-2:1- Mux 0,5 pC 0,5 nA 2 pF 70 Ω 610 14-pol. TSSOP, 16-pol. miniQFN
DG604 4-Kanal 1,0 pC 0,5 nA 3 pF 70 Ω 280
DG4051A 8-Kanal 0,5 pC 5 nA 3 pF 66 Ω 300 16-pol. TSSOP, 16-pol. schmales SOIC, 16-pol. miniQFN
DG4052A Zweifach-4-Kanal 0,5 pC 5 nA 3 pF 66 Ω 400
DG4053A Dreifach-2-Kanal 0,5 pC 5 nA 3 pF 66 Ω 500

Samples Die neuen Analogschalter und Multiplexer sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword