VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay präsentiert neue Analogmultiplexer und -schalter
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/analog-switches/sales
 

Vishay präsentiert neue Analogmultiplexer und -schalter mit ultra-geringer Ladungsinjektion (<1,0pC) und geringer Schalterkapazität (<3pF) für Präzisionsmessgeräte

Die acht neuen Bauteile bieten niedrige Leckströme von 0,25nA bis 5nA und sind für den erweiterten Temperaturbereich von –40ºC bis +125ºC ausgelegt

Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Mai 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert acht neue Hochfrequenz-Analogmultiplexer und -Schalter mit geringer Ladungsinjektion für Präzisionsmessgeräte. Dies sind die ersten Bauteile dieser Art, die in einem oberflächenmontierbaren, nur 1,8 mm x 2,6 mm großen miniQFN-Gehäuse angeboten werden. Alternativ sind sie auch im TSSOP- und SOIC-Standardgehäuse erhältlich.

Die vier neuen Analogmultiplexer und vier neuen Analogschalter bieten eine ultra-geringe Ladungsinjektion im Bereich von 0,5pC bis 1,0pC, eine geringe Schalterkapazität von 2pF bzw. 3pF, Leckströme von 0,25nA bis 5nA und typische On-Widerstande von 66Ω bis 72Ω.

Durch ihre Spezifikationen eignen sie sich ideal für Anwendungen wie: Hochfrequenzsignalschalter, schnelle Multiplexer, Audio-/Videosignal- oder Filter-Umschalter, Verstärkungs- und Frequenzwähler, Pegelumsetzer und Kalibrierung. Typische Endprodukte, in denen diese Bauteile eingesetzt werden, sind: Präzisionsmessgeräte, industrielle Bedienkonsolen, medizinische Geräte, Telekom- und Datenkommunikationsausrüstung, automatische Testsysteme (ATE) und Hochgeschwindigkeitskommunikationssysteme.

Die neue Multiplexerfamilie umfasst den 4-Kanal-MultiplexerDG604, den Zweifach-4-Kanal-MultiplexerDG4052A,den 8-Kanal-MultiplexerDG4051Aund den Dreifach-2-Kanal-MultiplexerDG4053A. Die neue Analogschalterfamilie besteht aus den Vierfach-SPST-SchalternDG611A,DG612AundDG613A,die sich im Vergleich zum Industriestandard DG611 durch geringere Ladungsinjektion, kleineren On-Widerstand und niedrigeren Standby-Strom auszeichnen und außerdem keinen VL-Anschluss benötigen. Der neue DG636kann als Zweifach-SPDT-Analogschalter oder Zweifach-2:1-Multiplexer eingesetzt werden.

Alle erwähnten Bauteile können durch eine unipolare Betriebsspannung zwischen +2,7 V und +12 V oder eine bipolare Betriebsspannung zwischen ±2,5 V und ±5,0 V gespeist werden. Sie sind voll spezifiziert bei +3V, +5V und ±5V. Alle Steuerlogik-Funktionsblöcke haben bei +5 V oder ±5 V Betriebsspannung einen garantierten High-Schwellenwert von 2 V und sind bei 3 V Betriebsspannung kompatibel mit Niederspannungs-Logikbausteinen.

Die Multiplexer und Schalter leiten in beiden Richtungen gleichermaßen gut und können Signale mit Amplituden im Bereich der vollen Betriebsspannung verarbeiten. Sie sind für den erweiterten Temperaturbereich von –40ºC bis +125ºC ausgelegt und in mehreren Gehäusebauformen erhältlich: 14- und 16-poliges TSSOP-Gehäuse, 16-poliges schmales SOIC-Gehäuse und platzsparendes miniQFN-Gehäuse.

Die wichtigsten Spezifikationen:

BauteilKonfigurationLadungs- injektionLeckstromCsoffRDS(on)Typ.Bandbreite 3dBGehäuse
DG611AVierfach- SPST, NC1,0 pC0,25 nA2 pF72 Ω68016-pol. TSSOP, 16-pol. schmales SOIC, 16-pol. miniQFN
DG612AVierfach-SPST, NO1,0 pC0,25 nA2 pF72 Ω680
DG613AVierfach-SPST, NC/NO1,0 pC0,25 nA2 pF72 Ω680
DG636Zweifach-SPDT Zweifach-2:1- Mux0,5 pC0,5 nA2 pF70 Ω61014-pol. TSSOP, 16-pol. miniQFN
DG6044-Kanal1,0 pC0,5 nA3 pF70 Ω280
DG4051A8-Kanal0,5 pC5 nA3 pF66 Ω30016-pol. TSSOP, 16-pol. schmales SOIC, 16-pol. miniQFN
DG4052AZweifach-4-Kanal0,5 pC5 nA3 pF66 Ω400
DG4053ADreifach-2-Kanal0,5 pC5 nA3 pF66 Ω500

Samples Die neuen Analogschalter und Multiplexer sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
Analog multiplexers and switches
 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account