|
詳細をご希望の方は ビシェイ社、電荷注入が極めて低く(1.0pC未満) スイッチング容量が小さい(3pF未満)、精密計測器に最適な アナログマルチプレクサ/アナログスイッチをリリース低リーク電流(0.25~5nA)と広い温度範囲(-40~125℃) が特長の8種のデバイス
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年5月 12日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、精密計測器等の用途に最適な、電荷注入が小さい高周波用アナログマルチプレクサ/スイッチの新製品8種を発表しました。標準のTSSOP /SOICパッケージに加え、この種のデバイスでは初となるリードレスminiQFNパッケージ(1.8 x 2.6 mm)も用意しています。 4種ずつのアナログマルチプレクサとアナログスイッチはいずれも電荷注入が極めて小さいこと(0.5pC~1.0pC)、スイッチ容量が小さいこと(2pFおよび3pF)、およびリーク電流が小さいこと(0.25~5nA)が特長で、オン抵抗の範囲は66Ω~72Ωです。 これらの仕様を持つ各デバイスは高周波信号のスイッチング、高速多重化、音声/ビデオ信号のルーティングやフィルタリング、利得選択、周波数選択、レベルシフト、較正等の用途に最適で、最終製品としては精密計器、産業用制御システム、医用機器、電話/データ通信機器、自動試験装置(ATE)、高速通信システム等があります。 新マルチプレクサには、4CHのDG604、デュアル4CHのDG4052A、8CHのDG4051A、2CH x 3のDG4053Aの4種類があります。また新アナログスイッチには4回路SPSTスイッチDG611A、DG612A、DG613Aがあり、これらは業界標準のDG611に比べて電荷注入、オン抵抗、スタンバイ電流が改善されると共にVL ピンが不要になっています。さらに、DG636は2回路のSPDTアナログスイッチまたはデュアル2:1マルチプレクサとして使うことができます。 本日発表された新しいデバイスはいずれも+2.7~+12Vの単電源または±2.5~5.0Vの2電源で動作します。また+3V、+5V、±5Vの各電源条件で仕様が完全に規定されています。また制御ロジック入力については動作電圧が+5Vまたは±5Vで論理Hの限界電圧2Vが保証されており、また3V単電源で動作する場合には低電圧ロジックに対応しています。 マルチプレクサ、スイッチとも両方向に同等の導電性を持ち、電源電圧までの振幅のアナログ信号を処理できます。動作温度範囲は-40~+125℃に拡張されており、また14、16ピンのTSSOP、16ピンのナローSOIC、および省スペースタイプのminiQFNなど各種のパッケージが用意されています。 デバイスの仕様表:
新アナログスイッチ/マルチプレクサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は6~8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|