VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:비쉐이, 아날로그 멀티플렉서 및 스위치 신제품 개발
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/analog-switches/sales
 

비쉐이, 아날로그 멀티플렉서 및 스위치 신제품 개발 : 정밀 계측 애플리케이션을 위해 1.0pC 미만의 초저전하 주입 및 3pF 미만의 저 스위칭 커패시턴스 특징 제공

8개 신제품, 0.25nA ~ 5nA의 저누설 전류 제공 및 -40°C ~ + 125°C의 동작 온도 범위 확대

2008년 5월 12일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 정밀 계측 애플리케이션을 위한 새로운 고주파, 저전하 주입(low-charge-injection) 아날로그 멀티플렉서 및 스위치 8종을 개발했다고 밝혔다. 이들 제품은 또한 업계 동종제품으로는 최초로 기본 TSSOP 및 SOIC 패키지 외에 리드리스 1.8mm x 2.6mm miniQFN 패키지로도 제공된다.

이들 새로운 4개 아날로그 멀티플렉서와 4개 아날로그 스위치는 0.5pC ~ 1.0pC의 초저전하 주입과, 2pF 및 3pF의 낮은 스위치 커패시턴스, 0.25nA ~ 5nA의 누설 전류 및 66Ω ~ 72Ω의 일반 온저항이 특징이다.

이러한 성능을 제공함으로써 이들 제품은 고주파 아날로그 스위칭, 고속 멀티플렉싱, 오디오 및 비디오 라우팅, 필터링, 이득 및 주파수 선택, 레벨 시프팅 및 교정(calibration)에 이상적이다. 적용 가능한 최종 제품으로는 정밀 계측, 산업 제어, 의료기기, 텔레콤 및 데이터콤 장비, 자동화 테스트 장비, 고속 통신 시스템 등이 있다.

새로운 멀티플렉서 제품군은 4채널DG604, 듀얼 4채널 DG4052A, 8채널DG4051A, 그리고 트리플 2채널DG4053A가 포함된다. 새로운 아날로그 스위치는 쿼드 SPST DG611A, DG612ADG613A이들 제품은 산업 표준인 DG611에 비해 향상된 전하 주입, 온저항 및 스탠바이 전류를 제공함과 동시에 VL 핀의 필요성을 없앴다. 새로운 DG636은 듀얼 SPDT 아날로그 스위치 또는 듀얼 2:1 멀티플렉서로써 사용될 수 있다.

이번에 발표된 신제품 모두 +2.7V ~ +12V의 단일 서플라이나 ±2.5V ~ ±5.0V의 듀얼 서플라이로 동작하도록 설계되어 있다. 또한, 이들 제품의 정격 전압은 +3V, +5V 및 ±5V이다. 모든 제어 로직 입력은 +5V 또는 ±5V 서플라이로 동작 시 2V 로직 하이(high) 제한을 보장하며, 3V 서플라이로부터 동작 시에는 저전압 로직 호환이 가능하다.

새로운 멀티플렉서 및 스위치는 양방향 모두에서 동등하게 전도(conduct) 성능을 제공하며, 레일투레일(rail-to-rail) 아날로그 신호 처리가 가능하다. 이들 제품은 -40°C ~ +125°C의 확장된 동작 온도 범위가 특징으로, 14/16핀 TSSOP, 16핀 내로우 SOIC 및 공간절약형 miniQFN 등 다양한 패키지로 제공된다.

제품 특징

제품 구성 전하 주입 누설 전류 Csoff RDS(on) Typ. 대역폭 3 dB 패키지
DG611A Quad SPST, NC 1.0 pC 0.25 nA 2 pF 72 Ω 680 16-pin TSSOP, 16-pin narrow SOIC, 16-pin miniQFN
DG612A Quad SPST, NO 1.0 pC 0.25 nA 2 pF 72 Ω 680
DG613A Quad SPST, NC/NO 1.0 pC 0.25 nA 2 pF 72 Ω 680
DG636 Dual SPDT Dual 2:1 Mux 0.5 pC 0.5 nA 2 pF 70 Ω 610 14-pin TSSOP, 16-pin miniQFN
DG604 4-Channel 1.0 pC 0.5 nA 3 pF 70 Ω 280
DG4051A 8-Channel 0.5 pC 5 nA 3 pF 66 Ω 300 16-pin TSSOP, 16-pin narrow SOIC, 16-pin miniQFN
DG4052A Dual 4-Channel 0.5 pC 5 nA 3 pF 66 Ω 400
DG4053A Triple 2-Channel 0.5 pC 5 nA 3 pF 66 Ω 500

새로운 아날로그 스위치 및 멀티플렉서의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 6 ~ 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
Analog multiplexers and switches
 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account