|
For more information: 비쉐이, 아날로그 멀티플렉서 및 스위치 신제품 개발 : 정밀 계측 애플리케이션을 위해 1.0pC 미만의 초저전하 주입 및 3pF 미만의 저 스위칭 커패시턴스 특징 제공8개 신제품, 0.25nA ~ 5nA의 저누설 전류 제공 및 -40°C ~ + 125°C의 동작 온도 범위 확대
2008년 5월 12일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 정밀 계측 애플리케이션을 위한 새로운 고주파, 저전하 주입(low-charge-injection) 아날로그 멀티플렉서 및 스위치 8종을 개발했다고 밝혔다. 이들 제품은 또한 업계 동종제품으로는 최초로 기본 TSSOP 및 SOIC 패키지 외에 리드리스 1.8mm x 2.6mm miniQFN 패키지로도 제공된다. 이들 새로운 4개 아날로그 멀티플렉서와 4개 아날로그 스위치는 0.5pC ~ 1.0pC의 초저전하 주입과, 2pF 및 3pF의 낮은 스위치 커패시턴스, 0.25nA ~ 5nA의 누설 전류 및 66Ω ~ 72Ω의 일반 온저항이 특징이다. 이러한 성능을 제공함으로써 이들 제품은 고주파 아날로그 스위칭, 고속 멀티플렉싱, 오디오 및 비디오 라우팅, 필터링, 이득 및 주파수 선택, 레벨 시프팅 및 교정(calibration)에 이상적이다. 적용 가능한 최종 제품으로는 정밀 계측, 산업 제어, 의료기기, 텔레콤 및 데이터콤 장비, 자동화 테스트 장비, 고속 통신 시스템 등이 있다. 새로운 멀티플렉서 제품군은 4채널DG604, 듀얼 4채널 DG4052A, 8채널DG4051A, 그리고 트리플 2채널DG4053A가 포함된다. 새로운 아날로그 스위치는 쿼드 SPST DG611A, DG612A 및 DG613A이들 제품은 산업 표준인 DG611에 비해 향상된 전하 주입, 온저항 및 스탠바이 전류를 제공함과 동시에 VL 핀의 필요성을 없앴다. 새로운 DG636은 듀얼 SPDT 아날로그 스위치 또는 듀얼 2:1 멀티플렉서로써 사용될 수 있다. 이번에 발표된 신제품 모두 +2.7V ~ +12V의 단일 서플라이나 ±2.5V ~ ±5.0V의 듀얼 서플라이로 동작하도록 설계되어 있다. 또한, 이들 제품의 정격 전압은 +3V, +5V 및 ±5V이다. 모든 제어 로직 입력은 +5V 또는 ±5V 서플라이로 동작 시 2V 로직 하이(high) 제한을 보장하며, 3V 서플라이로부터 동작 시에는 저전압 로직 호환이 가능하다. 새로운 멀티플렉서 및 스위치는 양방향 모두에서 동등하게 전도(conduct) 성능을 제공하며, 레일투레일(rail-to-rail) 아날로그 신호 처리가 가능하다. 이들 제품은 -40°C ~ +125°C의 확장된 동작 온도 범위가 특징으로, 14/16핀 TSSOP, 16핀 내로우 SOIC 및 공간절약형 miniQFN 등 다양한 패키지로 제공된다. 제품 특징
새로운 아날로그 스위치 및 멀티플렉서의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 6 ~ 8주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|