|
For more information: Vishay 推出面向高精度仪表应用且具有低于 1.0pC 的超低电荷注入及低于 3pF 的低开关电容的新型模拟多路复用器与开关八款新型器件可提供 0.25nA~5nA 的低漏电流 以及 -40°C~+ 125°C 的更宽泛温度范围
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月 12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出八款面向高精度仪表应用的新型高频、低电荷注入模拟多路复用器与开关。这些产品还是同类器件中首批除标准 TSSOP 与 SOIC 封装外还提供采用 1.8mm×2.6mm 无引线微型 QFN 封装的器件。 四款新型模拟多路复用器与四款新型模拟开关将 0.5pC~1.0pC的超低电荷注入、2pF 及 3pF 的低开关电容、0.25nA~5nA 的漏电流及 66Ω~72Ω 的典型导通电阻完美结合在一起。 它们的规格使这些器件非常适用于高频模拟转换、高速多路复用、音视频路由、滤波、增益与频率选择、电平位移及校准。终端产品将包括高精度仪表、工业控制、医疗仪器、电信与数据通信设备、自动化测试设备 (ATE) 及高速通信系统。 新型多路复用器产品包括 4 信道 DG604、双路 4 信道 DG4052A、8 信道 DG4051A及三路 2 信道 DG4053A。新型模拟开关产品为四路 SPST DG611A, DG612A, 及DG613A,与业界标准 DG611相比,这些产品可提供更出色的电荷注入、导通电阻及待机电流,同时无需 VL 引脚。新型 DG636可用作双路 SPDT 模拟开关或双路 2:1 多路复用器。 日前推出的所有这些器件均可通过 +2.7V~+12V 的单电源或 ±2.5V~±5.0V 的双电源运行。它们的电压全部规定为 +3V、+5V 及 ±5V。当从 +5V 或 ±5V 电源运行时,所有控制逻辑输入均确保了 2V 逻辑上限,当通过 3V 电源运行时,这些控制逻辑输入均具有低压逻辑兼容性。 这些多路复用器及开关均能够同样出色地在两个方向上进行导电,并可进行轨至轨模拟信号处理。这些器件具有 -40°C~+125°C 的更宽泛工作温度范围,并且采用多种封装,包括 14 与 16 引线 TSSOP 封装、16 引脚窄型 SOIC 封装以及节省空间的微型 QFN 封装。 器件规格表:
目前,这些新型模拟开关与多路复用器的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|