VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:비쉐이, 새로운 VFCD1505 초고정밀 Z-Foil 표면실장형 플립칩 전압 디바이더 개발
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales
 

비쉐이, 새로운 VFCD1505 초고정밀 Z-Foil 표면실장형 플립칩 전압 디바이더 개발 : ±0.05 ppm/°C의 낮은 절대 TCR 값, 0.1 ppm/°C의 TCR 트랙킹, 0.005%의 부하 수명비 및 정격 전력에서 5ppm의 PCR 트랙킹 제공

최저 ±0.005%(50ppm)까지 허용오차 매칭 및 25000V 이상의 ESD 보호 기능 제공

2008년 5월 14일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 VFCD1505표면실장형 플립칩 전압 디바이더를 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 낮은 0°C ~ +60°C의 온도 범위에서 ±0.05ppm/°C, 55°C ~ +125°C에서 ±0.2ppm/°C의 낮은 절대 TCR 값을 비롯해 +25°C Ref., 그리고 정격 전력에서 ±5ppm의 우수한 PCR 트랙킹(“셀프히팅으로 인한 ∆R”) 및 ±0.005%의 부하 수명 안정비를 제공한다.

VFCD1505는 공통 기판의 한 포일 조각에 동시에 에칭된 2개의 저항간에 ±0.01%(±0.005%까지 가능)의 타이트 한 허용오차 매칭과 0.1ppm/°C의 TCR 트랙킹을 제공한다. 설계자들은 이러한 통합 구조의 전기적 특성을 통해 개별 저항 및 매칭 페어에서 향상된 성능과 더 나은 면적 활용성의 이점을 누릴 수 있다.

비쉐이의 혁신적인 'Z-foil' 기술에 기반한 새로운 전압 디바이더는 저항 부품의 주변 온도 변화(TCR) 및 전력 변화(PCR)에 대한 민감도를 대폭 줄여준다. Z-Foil은 다른 저항 기술과 비교해 안정성이 몇 배나 뛰어나며, 설계자들로 하여금 고정 저항 애플리케이션에서 높은 수준의 정확도를 보장할 수 있도록 한다.

새로운 디바이스의 애플리케이션에는 고정밀 계측 앰프, 브리지 네트워크, 차동 앰프를 비롯해 의료, 테스트 및 군사 장비와 같이 높은 안정성과 신뢰성이 요구되는 제품들을 위한 브리지 회로에서의 ratio arms가 포함된다. EEE-INST-002 기준에 따른 스크리닝도 가능하다(MIL-PRF 55342).

VFCD1505는 +70°C에서 2천 시간 동안 ±0.005%의 부하수명 안정비, +70°C(해당 값에 비례해 2개 저항 사이에 나눠짐)에서0.1W의 정격 전력, 0.1PPM/V 미만의 저전압 계수, -40dB 미만의 전류 잡음, 0.05μV/°C의 열 EMF를 가진다. 이 제품은 링잉 현상 없이 1.0ns의 빠른 상승 시간을 제공하고, 비유도(0.08μH), 비용량성(non-capacitive) 설계가 특징이다.

이 디바이스는 25kV를 초과하는 정전기 방전을 견딜 수 있어 최고의 ESD 내성을 제공함으로써 신뢰성을 크게 향상시켰다. 1K – 10K의 저항 범위 내에서 허용오차의 어떠한 값도 교정을 통해 이용할 수 있다.

현재 VFCD1505전압 디바이더의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 샘플 구입 시 72시간 내에 제품 공급이 가능하다. 일반 주문 시에는 3주 정도의 시간이 걸린다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

Bulk Metal은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다.

 
VFCD1505
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account