Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert vergossene MicroTan™-Tantal-Chipkondensatorserie TR8 mit einem ESR von nur 0,8 Ω (0805-Gehäuse) bzw. 1,5 Ω (0603-Gehäuse) – letzteres ist ein neuer Rekord

Kapazitätsbereich 1,0 μF bis 220 μF, Nennspannungen von 4 WVDC bis 16 WVDC, ideal für tragbare elektronische Geräte


TR8

Products mentioned:

TR8
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Mai 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die neue Serie von vergossenen MicroTan™-Tantal-Chip-KondensatorenTR8, die sich durch ultra-niedrige ESR-Werte von nur 0,8 Ω (bei 100 kHz und 47 µF, 0805-Gehäuse) bzw. 1,5 Ω (0603-Gehäuse) auszeichnen; der letztgenannte Wert stellt einen neuen Rekord dar.

Die niedrigen ESR-Werte in Verbindung mit den kompakten Abmessungen (0603 bzw. 0805) ermöglichen bei geringerem Platzbedarf eine höhere Effizienz in Audiofilter- und Signalverarbeitungsanwendungen. Die neuen Kondensatoren der SerieTR8sind vorgesehen für Anwendungen in Mobiltelefonen, Digitalkameras, MP3-Playern und anderen tragbaren Geräten.

Da Vishays sich sehr für den Umweltschutz engagiert, ist die SerieTR8– wie alle Serien innerhalb der MicroTan™-Familie – uneingeschränkt RoHS-konform und halogenfrei. Die Bauteile besitzen bleifreie, L-förmige, nach unten zeigende Anschlüsse, die einen besseren Kontakt zum Lötpad gewährleisten als herkömmliche, nach unten zeigende Anschlüsse. Das rechteckig vergossene Gehäuse erleichtert die Leiterplattenbestückung.

Die neuen Kondensatoren der SerieTR8decken den Kapazitätsbereich von 1,0 µF bis 220 µF ab. Die Standard-Kapazitätstoleranz beträgt 10% oder 20%. Die Nennspannungen reichen von 4 WVDC bis 16 WVDC. Die neuen Kondensatoren sind für den Betriebstemperaturbereich von –55ºC bis +85ºC (bzw. +125ºC bei verminderter Betriebsspannung) ausgelegt.

Die Kondensator sind auf EIA-481-1-konformen 8-mm-Trägergurten oder IEC- 286-3-konformen 7-Zoll- (178-mm) Standardrollen erhältlich.

Die neuen vergossenen MicroTan-Tantal-Chipkondensatoren der SerieTR8sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 8 bis 10 Wochen. Preise auf Anfrage.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword