Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

ビシェイ社、0805ケースで0.8Ω、0603では業界最小1.5Ωの 等価直列抵抗(ESR)を達成した新TR8シリーズ モールドMicroTan™チップタンタルコンデンサをリリース

携帯電子機器用で、容量範囲は1.0~220 μF、定格電圧はDC4~16 WV


TR8

Products mentioned:

TR8
詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年5月 14日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、等価直列抵抗(ESR)がケースサイズ0805で0.8Ω(100kHz、47μF)と非常に低く、またケースサイズ0603では業界最小のESR 1.5Ωを実現した新タイプのモールド形MicroTan™チップタンタルコンデンサ、TR8シリーズをリリースしました。

ESR値が低く、サイズが0603/0805と特に小さいため、基板スペースを節約しながら効率よくオーディオ信号のフィルタリングや信号処理が行えます。このTR8シリーズコンデンサの用途としては携帯電話、デジタルカメラ、MP3プレーヤ等の携帯機器があります。

MicroTan™ファミリーの他のシリーズと同様TR8シリーズも環境に配慮したビシェイ社の「グリーン」戦略に基づいており、RoHS完全対応/ハロゲンフリーです。デバイスは鉛フリーで、L形の下向き端子で従来の端子よりもはんだパッドへの接触が改善されています。さらに角形のモールドケースのため基板アセンブリが効率よく行えます。

TR8シリーズの容量範囲は1.0 µF~220 µFで、容量値の許容差は標準で±10%と±20%、定格電圧の範囲はDC 4~16 WVです。また動作温度範囲は-55℃~+85℃で、電圧ディレーティングを行えば最高+125 ℃まで対応可能です。

このコンデンサはEIA-481-1仕様による8 mm テープリールパッケージおよびIEC 286-3仕様の7インチ(178mm)標準リールで供給されます。

TR8モールド形MicroTanタンタルチップコンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量受注時の納期は8~10週間です。価格はお問い合わせください。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword