VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:비쉐이, 새로운 몰딩형 MicroTan™ 탄탈륨칩 커패시터 TR8 시리즈 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/capacitors/solid-tantalum/sales
 

비쉐이, 새로운 몰딩형 MicroTan™ 탄탈륨칩 커패시터 TR8 시리즈 출시: 0805 케이스에서 0.8Ω의 ESR, 0603 케이스에서 1.5Ω의 업계 최저 ESR 제공

1.0μF ~ 220μF의 커패시턴스 범위 및 4WVDC ~ 16WVDC의 정격 전압 범위 제공으로 휴대용 전자기기에 이상적

2008년 5월 14일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 몰딩형 MicroTan™ 탄탈륨칩 커패시터인 TR8 시리즈를 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 0805 케이스에서 0.8Ω(100kHz 및 47µF), 0603 케이스로는 업계 최저 수준인 1.5 Ω의 매우 낮은 ESR 값을 제공한다.

0603 및 0805의 소형 풋프린트와 낮은 ESR 값 특징을 통해 이 제품은 오디오 필터링 및 신호 처리 애플리케이션에서 높은 효율을 제공함과 동시에 PCB 공간을 덜 차지한다. 새로운 TR8 커패시터 제품들은 휴대폰, 디지털 카메라, MP3 플레이어 및 기타 휴대용 디바이스에 활용된다.

비쉐이는 친환경적인 제품 공급을 위해 노력하고 있으며, MicroTan™ 제품군 내 다른 모든 시리즈와 마찬가지로 TR8 또한 RoHS 지침을 완벽히 준수하며, 할로겐을 사용하지 않는다. 이들 디바이스는 무연, L 모양의 페이스다운 종단처리가 특징으로, 이를 통해 기존의 페이스다운 스타일의 종단보다 솔더 패드와 접촉이 향상되었다. 뿐만 아니라 사각 몰딩 케이스로 되어 있어 PCB 조립 과정을 보다 능률적으로 수행할 수 있다.

TR8 시리즈에 대한 커패시턴스 값의 범위는 1.0μF ~ 220μF이며, 표준 커패시턴스 허용오차는 ±10% 및 ±20%이다. 정격 전압 범위는 4WVDC ~ 16WVDC이다. 동작 온도 범위는 -55°C ~ +85°C이며, 전압 경감 시에는 +125°C까지 가능하다.

이들 커패시터는 EIA-481-1 기준에 따라 8mm 테이프앤릴(tape-and-reel)과, IEC 286-3에 따라 178mm 표준 릴링(reeling)으로 이용 가능하다.

현재 새로운 TR8 몰딩 MicroTan 탄탈륨칩 커패시터의 샘플 및 양산용 제품을 곧바로 이용할 수 있으며, 대량 주문 시 8 - 10주의 리드타임이 소요된다. 가격은 회사로 문의 바람.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
TR8
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account