Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 몰딩형 MicroTan™ 탄탈륨칩 커패시터 TR8 시리즈 출시: 0805 케이스에서 0.8Ω의 ESR, 0603 케이스에서 1.5Ω의 업계 최저 ESR 제공

1.0μF ~ 220μF의 커패시턴스 범위 및 4WVDC ~ 16WVDC의 정격 전압 범위 제공으로 휴대용 전자기기에 이상적


TR8

Products mentioned:

TR8
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 5월 14일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 몰딩형 MicroTan™ 탄탈륨칩 커패시터인 TR8 시리즈를 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 0805 케이스에서 0.8Ω(100kHz 및 47µF), 0603 케이스로는 업계 최저 수준인 1.5 Ω의 매우 낮은 ESR 값을 제공한다.

0603 및 0805의 소형 풋프린트와 낮은 ESR 값 특징을 통해 이 제품은 오디오 필터링 및 신호 처리 애플리케이션에서 높은 효율을 제공함과 동시에 PCB 공간을 덜 차지한다. 새로운 TR8 커패시터 제품들은 휴대폰, 디지털 카메라, MP3 플레이어 및 기타 휴대용 디바이스에 활용된다.

비쉐이는 친환경적인 제품 공급을 위해 노력하고 있으며, MicroTan™ 제품군 내 다른 모든 시리즈와 마찬가지로 TR8 또한 RoHS 지침을 완벽히 준수하며, 할로겐을 사용하지 않는다. 이들 디바이스는 무연, L 모양의 페이스다운 종단처리가 특징으로, 이를 통해 기존의 페이스다운 스타일의 종단보다 솔더 패드와 접촉이 향상되었다. 뿐만 아니라 사각 몰딩 케이스로 되어 있어 PCB 조립 과정을 보다 능률적으로 수행할 수 있다.

TR8 시리즈에 대한 커패시턴스 값의 범위는 1.0μF ~ 220μF이며, 표준 커패시턴스 허용오차는 ±10% 및 ±20%이다. 정격 전압 범위는 4WVDC ~ 16WVDC이다. 동작 온도 범위는 -55°C ~ +85°C이며, 전압 경감 시에는 +125°C까지 가능하다.

이들 커패시터는 EIA-481-1 기준에 따라 8mm 테이프앤릴(tape-and-reel)과, IEC 286-3에 따라 178mm 표준 릴링(reeling)으로 이용 가능하다.

현재 새로운 TR8 몰딩 MicroTan 탄탈륨칩 커패시터의 샘플 및 양산용 제품을 곧바로 이용할 수 있으며, 대량 주문 시 8 - 10주의 리드타임이 소요된다. 가격은 회사로 문의 바람.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword