|
For more information: Vishay 推出新型TR8 系列模塑MicroTan™钽芯片电容, 采用0805 封装的具0.8Ω的ESR, 而采用0603封装的具有业内最低1.5Ω ESR器件具有适用于便携电子产品的 1.0 μF 至220 μF的电容范围 和 4 WVDC至 16 WVDC的额定电压
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股票代码:VSH)宣布推出新型TR8系列模塑MicroTan™ 钽芯片电容,采用0805封装的该类电容具有0.8Ω超低ESR(在100 kHz和47 µF条件下),而采用0603封装的具有业内最低的1.5Ω ESR值。 由于具有超低ESR值,加上小型0603和0805封装,该产品可提高在音频过滤和信号处理应用中的效率,并且只需占用较小的PCB板面空间。新型TR8电容专门应用于蜂窝电话、数码相机、MP3播放器及其他便携设备。 和MicroTan™ 门类中的其他系列一样,TR8系列完全符合RoHS规范,并且不含卤元素,这符合Vishay关于支持环保型“绿色”方案所作出的承诺。该系列器件具有无铅、采用L形朝下端子的特点,相比传统朝下样式的终端,其更易与焊盘啮合。此外, 该系列采用矩形外壳封装,有助于简化PCB组装。 该TR8系列的电容值范围为1.0 μF至220 μF,标准电容容差为±10%至±20%。额定电压值的范围为4 WVDC 至16 WVDC 。该系列器件的工作温度范围为-55°C 至+85°C ,额定电压降低时该产品的最高工作温度可达+125°C。 电容可按照EIA-481-1标准采用8毫米编带和圆盘包装,以及按照IEC 286-3标准采用7英寸(178毫米)标准圆盘包装。 新型TR8模塑MicroTan钽芯片电容可提供样品和量产批量,大宗订单的供货周期为8至10周。报价单可来函索取。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|