|
For more information: Neue, hochtemperaturfeste Ringkerninduktivität von Vishay stellt Redorde auf: Induktivitätsbereich bis hinab zu 0,39 µH und kleinste DCR-Werte; stehend oder liegend zu montierenHochstrom-Induktivitäten bieten unter allen vergleichbaren Bauteilen am Markt die höchsten Nennströme (bis 32 A) und Sättigungsströme (23 A)
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Mai 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, hochtemperaturfeste Hochstrom-Ringkerninduktivität, die unter allen vergleichbaren Bauteilen am Markt die höchsten Nenn- und Sättigungsströme sowie die niedrigsten Induktivitäts- und DCR-Werte bieten. Die neue Induktivität TJ3-HT, die für Temperaturen bis zu +200ºC ausgelegt ist und dank ihrer Ringkernkonstruktion nur wenig Störstrahlung produziert, wurde optimiert für den Einsatz in Schaltstromversorgungen, EMI/RFI-Filtern und Ausgangsdrosseln in Automobilen und Tiefbohrsystemen. Das preiswerte Bauteil kann stehend oder liegend eingebaut werden; dadurch hat der Entwickler die Möglichkeit, das Leiterplattenlayout zu optimieren. Die neue Induktivität ist in 10 Standardwerten lieferbar. Die DCR-Werte liegen bei stehender Montage im Bereich von 0,108 Ω bis hinab zu 0,0016 Ω und bei liegender Montage im Bereich von 0,118 Ω bis hinab zu 0,002 Ω. Die Produktlinie TJ3-HTdeckt den weiten Induktivitätsbereich von 100 µH bis hinab zu 0,39 µH ab, mit Nennstrombelastbarkeiten zwischen 2,25 A und 32 A und Sättigungsströmen zwischen 1,15 A und 23 A. Die Induktivität zeichnet sich durch geringe magnetische Streuung aus und ist RoHS-konform. Kundenspezifische Induktivitäts- und Stromwerte sind auf Anfrage erhältlich. Die neue Hochstrom-RingkerninduktivitätTJ3-HTist in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|