Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

ビシェイ社から、水平/垂直のマウントオプション、 業界最小のインダクタンス0.39 µHと低い直流抵抗が特長の 新タイプ高温用トロイダル・インダクタ

業界最高の定格電流32A(Max)/飽和電流23A(Max)の大電流デバイス


TJ3-HT

Products mentioned:

TJ3-HT
詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年5月 16日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界最高の定格電流/飽和電流と業界最小のインダクタンス/直流抵抗を誇る高温タイプの大電流トロイダル・インダクタを発表しました。

新タイプのTJ3-HTインダクタは低EMI設計のトロイダル・インダクタで定格動作温度は+200℃、自動車用機器や深い油井/ガス井のボーリング用機器などに使われるスイッチング電源、EMI/RFI フィルタ、出力チョークなどの用途に最適です。

この低コストデバイスは基板上のレイアウトが容易になるよう、水平取付けタイプと垂直取付けタイプの2種類が用意されています。また10種類の標準インダクタンス値を選択でき、最大直流抵抗の範囲は0.108~0.0016Ω(垂直マウント)および0.118~0.002Ω(水平マウント)です。

TJ3-HT のインダクタンス範囲は100 µH~0.39 µHと非常に広く、定格電流は 2.25~32A、飽和電流は1.15~23Aの範囲です。磁気放射も小さく、RoHSにも適合しています。また特注でインダクタンス値や定格電流を指定することも可能です。

TJ3-HT インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産時の納期は10週間となっています。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword