Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 Toroidal 고온 인덕터 개발: 업계 최저 인덕턴스(최저 0.39µH) 및 수직/수평 마운팅 옵션을 통한 최저 DCR 값 제공

32A의 최대 정격 전류 및 23A의 최대 포화 전류 제공


TJ3-HT

Products mentioned:

TJ3-HT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 5월 16일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 toroidal 고전류 고온 인덕터를 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 업계 최고의 정격 및 포화 전류, 그리고 업계 최저 인덕턴스 및 DCR을 제공한다.

최고 +200°C까지의 높은 동작 온도와 toroidal 디자인을 통해 EMI를 감소시킬 수 있는 새로운 TJ3-HT 인덕터는 스위칭 파워 서플라이, EMI/RFI 필터링, 자동차에서 출력 초크, 그리고 딥웰 드릴링(deep well drilling) 제품에 최적화 되어 있다.

비용이 저렴한 이 디바이스는 수평/수직 마운트 옵션을 제공함으로써 설계자들이 PCB 레이아웃을 최적화 할 수 있도록 했다. 10개의 표준 인덕턴스 값 중 선택할 수 있는 이 인덕터는 최대 DCR 범위가 수직 마운팅일 경우 0.108Ω에서 최저 0.0016Ω까지 이며, 수평 마운팅일 경우에는 0.118Ω ~ 0.002Ω이다.

TJ3-HT는 100µH에서 최저 0.39µH까지 넓은 인덕턴스 범위와 2.25A에서 최대 32A의 높은 정격 전류, 그리고 1.15A ~ 23A의 포화 전류를 제공한다. 이 인덕터는 자기 복사(magnetic radiation)가 적으며, RoHS 지침을 준수한다. 요청 시 맞춤 값과 정격 전류를 이용할 수 있다.

현재 새로운 TJ3-HT 인덕터의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 생산 시 납기까지 10주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword