|
For more information: Vishay 推出的新型环形高温电感器具业内 最低电感(低至0.39 µH)及最低DCR,并提供垂直和水平安装选项这些高电流器件具有业内最高额定电流(高达32 A) 及最高饱和电流(高达23 A)
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型环形高电流、高温电感器。该器件具有业内最高额定及饱和电流以及业内最低电感和DCR。 新型TJ3-HT电感器的最高额定工作温度为+200°C,采用环形设计以减少EMI,可用来优化开关式电源、EMI/RFI滤波器、汽车的输出端扼流圈以及深井钻探产品。 该款低成本器件可为设计人员提供水平和垂直安装选项以优化PCB设计。电感器具有10个标准电感值以供选择,当垂直安装时,最大DCR介于0.108 Ω 至 0.0016 Ω之间;当水平安装时,最大DCR介于0.118 Ω至 0.002 Ω之间。 该 TJ3-HT具有介于100 µH 至 0.39 µH之间的较宽电感范围,2.25 A 至 32 A的较高额定电流以及1.15 A 至 23 A的饱和电流。该电感器具有较低的电磁辐射,符合RoHS规范。可根据要求定制具自定义值及额定电流的产品。 该TJ3-HT电感器的样品和量产批量已可提供。量产批量的供货周期为 10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|