Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert verbesserte PowerBridge™-Gleichrichterserie mit 10 A bis 25 A Strombelastbarkeit und 600 V bis 1000 V VRRM

Platzsparende Bauteile sind thermisch effizienter als größere Brückengleichrichter und kommen dadurch mit kleinerem Kühlkörper aus


PowerBridge

Products mentioned:

BU25
BU20
BU15
BU12
BU10
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania – 28. Mai 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von verbesserten PowerBridgeTM-Gleichrichtern mit hoher Stromdichte, die für Nennstrombelastbarkeiten von 10 A bis 25 A und maximale Spitzensperrspannungen von 600 V bis 1000 V ausgelegt sind.

Die PowerBridge-Gleichrichter wurden thermisch optimiert; dadurch wird die Wärme besser abgeführt als bei größeren Brückengleichrichtern anderer Hersteller. Die PowerBridge-Gleichrichter haben dadurch die gleiche Belastbarkeit wie größere Gleichrichter und kommen mit kleineren Kühlkörpern aus.

Diese Einphasen-Gleichrichter sind eine optimale Brückenkonfiguration für AC/DC-Gleichrichtung in Schaltstromversorgungen für Desktop-PCs, Server, PDP-TVs, LCD-TVs, Audio/Video-Systeme und Netzadapter für Notebook-PCs und Bildschirme; Wechselrichter in Haushaltgeräten wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen und Induktionsherde; Primärgleichrichterschaltungen für Schaltstromversorgungen in Telekommunikationssystemen.

Wichtig für OEM-Kunden: die neuen Bauteile sind mit herkömmlichen GBU-Gehäusen kompatibel hinsichtlich Gehäuse, Anschlussraster und Anschlusslayout. Dadurch ist es möglich, das gleiche Leiterplattenlayout für Brückengleichrichter mit unterschiedlichen Nennspannungen- und -strömen zu verwenden; das spart Zeit in der Entwicklung. Die Bauteile sind für manuelles Tauchlöten bei +260ºC/40 Sekunden geeignet, das gewährleistet hohe Zuverlässigkeit.

Einphasen-Brückengleichrichter – die wichtigsten Spezifikationen

Typ Max. Spitzensperrspannung, ax. Spitzendurchlassstromimum VF@ IFPro Chip, TJ
BU25 600 V bis 1000 V, 25 A 0,87 V typ. @ 12,5 A, +125 ºC
BU20 600 V bis 1000 V, 20 A 0,85 V typ. @ 10 A, +125 ºC
BU15 600 V bis 1000 V, 15 A 0,87 V typ. @ 7,5 A, +125 ºC
BU12 600 V bis 1000 V, 12 A 0,88 V typ. @ 6 A, +125 ºC
BU10 600 V bis 1000 V, 10 A 0,88 V typ. @ 5 A, +125 ºC

Die neuen PowerBridge-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword