MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、10A~25A、V RRMが600V~1000Vで性能が向上した 新PowerBridge™整流器シリーズをリリース

従来サイズのブリッジより高い効率でヒートシンクを小さくする省スペースタイプ


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年5月16日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、電流密度が大幅に向上した電流定格10A~25A、最大ピーク逆電圧600V~1000VのPowerBridgeTM 整流器の新シリーズを発表しました。

新しいPowerBridgeデバイスは優れた放熱構造を持ち、より大型の市販ブリッジ整流器と比べて優れた熱放散効率を達成しました。PowerBridge整流器は、小さなヒートシンクで、大きなパッケージの場合と同じ電力定格を実現しています。

この単相整流器は、デスクトップPC、サーバ、プラズマTV、液晶TV、AV機器、ノートPCやモニター用のアダプタに使われるスイッチング電源のAC/DC変換用、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、インダクションヒーター等家電製品の電源インバータ用、あるいは通信用スイッチング電源の一次整流回路用のブリッジパッケージとして最適です。

この新デバイスは従来のGBUパッケージと互換性のあるパッケージ、リードピッチ、ピン配置になっており、OEMメーカーには好都合です。同じ基板レイアウトのままで様々な電圧/電流定格のブリッジ整流が可能なため時間の節約につながります。また手作業によるはんだ付けの場合、260℃、40秒のはんだディップ・プロセスで高い信頼性が得られます。

単相ブリッジ整流器の仕様表

種別 最大ピーク逆電圧および順方向サージ電流の定格 VF @ 素子あたりのIF、TJ
BU25 600V~ 1000V、25A 0.87 V 標準@ 12.5 A、+125℃
BU20 600V~1000V、20A 0.85 V 標準 @ 10 A、+125℃
BU15 600V ~ 1000V、15A 0.87 V 標準 @ 7.5 A、+125℃
BU12 600V ~ 1000V、12A 0.88 V 標準 @ 6 A、+125℃
BU10 600V ~ 1000V、10A 0.88 V 標準 @ 5 A、+125℃

新PowerBridge整流器 のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

本プレスリリースは、商標登録であるPowerBridgeを継承した製品を説明するものです。これらの製品は、現在はisoCink+™と称されています。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH