|
For more information: 비쉐이, 새롭게 강화된 10A ~ 25A의 PowerBridge™ 정류기 시리즈 출시: 600V ~ 1000V VRRM공간 절약형 디바이스로, 대형 브리지 제품보다 더욱 효율적인 성능 제공 및 히트 싱크 필요성 줄임
2008년 5월 28일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 성능이 향상된 새로운 고전류밀도 PowerBridge™ 정류기 시리즈를 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 정격 전류가 10A ~ 25A이며, 최대 피크 역전압은 600V ~ 1000V이다. 시장에 출시되어 있는 대형 브리지 정류기와 비교해 PowerBridge 디바이스의 최신 열 구조는 열을 더욱 효율적으로 방출할 수 있도록 해준다. 그러므로 PowerBridge 정류기는 대형 패키지와 같은 정격 전력을 제공함과 동시에 소형 히트 싱크를 사용할 수 있다. 이 단상(single-phase) 정류기는 1) 데스크톱 PC, 서버, PDP TV, LCD TV, 오디오/비디오 시스템에 사용되는 스위치모드 파워 서플라이 2) 노트북 PC 및 모니터에 이용되는 어댑터 3) 냉장고, 세탁기, 에어컨 및 인덕션 히터 시스템과 같은 가전기기에 사용되는 파워 인버터 4) 통신 시스템에 이용되는 스위치모드 파워 서플라이용 기본 정류 회로에서 AC/DC 정류를 위한 최적의 패키지 선택이다. OEM 업체들을 위해 이들 새로운 디바이스는 기존 GBU 패키지에 호환 패키지, 리드 피치 및 핀 레이아웃를 제공한다. 이는 다양한 범위의 브리지 정류기 전압 및 전류를 위해 동일한 PCB 레이아웃을 이용할 수 있도록 함으로써 시간을 절약할 수 있다. 수동 솔더링의 경우, +260oC의 40초 솔더 디핑 프로세스(solder dipping process)을 통해 높은 신뢰성을 제공한다. 단상 브리지 정류기 제품 특징
새로운 PowerBridge의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 6주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|