|
For more information: Vishay 推出新型增强型 PowerBridge™ 整流器系列器件, 其具10 A 至 25 A 的额定电流 , 600 V 至 1000 V 的 VRRM与体积更大的桥产品相比,这些器件可提供更小的体积、更有效的性能, 同时减少对散热装置的需求
宾夕法尼亚、MALVERN—2008 年 5 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出增强型高电流密度 PowerBridgeTM 整流器的新系列,这些器件的额定电流为 10 A 至 25 A,最大额定峰值反向电压为 600 V 至 1000 V。 与市面上体积更大的桥式整流器相比,PowerBridge 器件更为先进的热构造可提高散热效率。因此,PowerBridge 整流器可以提供与体积更大产品相同的额定功率,并同时需要更少的散热装置。 单相整流器也因此成为匹配桌面 PC、服务器、等离子电视、液晶电视、音频/视频系统、笔记本电脑及显示器转接器开关电源的最佳桥式交直流转换器件,该系列器件还可用作匹配冰箱、洗衣机、空调和感应式暖气系统等家用电器的电源转换器;以及匹配电信系统开关电源的主要整流电路。 对于 OEM 销售商而言,新器件可提供与传统 GBU 封装兼容的封装、引脚脚距以及引脚设计。各种额定电压和电流的桥式整流器均采用相同的 PCB 设计,因此可节省时间。由于采用人工焊接,+260oC、40 秒浸锡工艺可确保极高的可靠性。 单相桥式整流器规格表
目前,这些新型 PowerBridge 整流器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|