VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Neues Doppeldioden-Bus-Port-Schutzarray von Vishay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/arrays/sales
 

Neues Doppeldioden-Bus-Port-Schutzarray von Vishay im ultra-kompakten, oberflächenmontierbaren LLP75-Gehäusebietet Kapazität von nur 1,5 pF (typ.) pro Diode und einen maximalen Leckstrom von <0,1 μA

Das neue Bauteil mit einer Höhe von nur 0,6 mm spart bei tragbaren elektronischen Geräten Platz auf der Leiterplatte

Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. Mai 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues, kompaktes Doppeldioden-ESD-Schutzarray zum Schutz von zwei Hochgeschwindigkeits-USB-Ports oder bis zu zwei sonstigen Hochfrequenzsignalleitungen vor Überspannung.

DasVBUS052BD-HTFbesitzt ein oberflächenmontierbares LLP75-Gehäuse mit einer winzigen Grundfläche von nur 1,6-mm x 1,6-mm und einer ultra-flachen Bauhöhe von nur 0,6 mm. Dieses winzige Gehäuse aus einem umweltfreundlichen, "grünen" Material minimiert den Leiterplattenplatzbedarf für aktiven ESD-Schutz in tragbaren elektronischen Geräten unterschiedlichster Art. Typische Anwendungen sind tragbare und Handheld-Computer, Kommunikationsprodukte sowie industrielle und medizinische Systeme.

Das neue Bauteil bietet eine niedrige Kapazität von nur 1,5 pF (typ.) pro Diode und einen niedrigen maximalen Leckstrom von <0,1 μA bei der Arbeitsspannung von 5 V. Die typische Durchbruchspannung beträgt 7,9 V (bei 1 mA) und die maximale Klemmspannung 16 V bei 3 A.

Das Bus-Port-Schutzarray schützt eine einzelne Datenleitung nach IEC 61000-4-2 (ESD) bis ±15 kV (Kontakt- und Luftstreckenentladung) und verkraftet hohe Spitzenströme von >3 A nach IEC 61000-4-5. Es ist außerdem RoHS-2002/95/EC- und WEEE-2002/96/EC-konform.

Das neue Doppeldioden-ESD-Bus-Port-SchutzarrayVBUS052BD-HTFim kompakten LLP75-Gehäuse ist ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
VBUS052BD-HTF
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account