|
詳細をご希望の方は ビシェイ社、超小型LLP75リードレスパッケージによる ダブルダイオード・バスポート保護アレイを新発売 低容量(1ダイオードあたり1.5pF)でリーク電流が0.1µA以下高さ0.6mmで携帯機器の基板省スペース化に有効
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年5月 23日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、デュアル高速USBポートまたは2回路までの高周波信号ラインをトランジェント電圧に対し保護する新タイプの小型ダブル・ダイオードESD保護アレイを発売しました。 このVBUS052BD-HTFは環境に優しい「グリーン」モールドを採用した取り付け面積1.6mm x 1.6mm、高さ0.6mmと超薄型のリードレスLLP75パッケージで、各種携帯機器で有効なESD保護に必要な基板省スペース化が図れます。なお、主な用途には携帯型やハンドヘルドのコンピュータ、通信、産業用、医用システムがあります。 この新デバイスは動作電圧5Vでダイオード1個あたりの容量が1.5pF(typ.)と小さく、最大リーク電流も同じく0.1μA以下と小さいことが特長です。また、ブレークスルー電圧は標準7.9V(1mA時)、最大クランピング電圧は16V(3A時)です。 このバスポート保護アレイのデータラインに対する過渡電圧保護特性は、IEC 61000 4 2(ESD)による±15kV(接触放電および気中放電)、IEC 61000 4 5による高サージ電流3A以上の各条件を満足するほか、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合しています。 小型LLP75パッケージによる新製品2ダイオードESDバスポート保護アレイVBUS052BD-HTFのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は10週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|