VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay新型双二极管总线端口保护阵列
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/arrays/sales
 

Vishay新型双二极管总线端口保护阵列采用超小型 LLP75无铅封装,每个二极管的典型电容量为 1.5 pF,且其最大漏电流 <0.1 μA

器件厚度低为 0.6 mm,可节省便携式电子产品的电路板空间

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新小型双二极管 ESD 保护阵列,旨在保护两个高速 USB 端口或最多两条其他高频信号线不受瞬态电压信号干扰。

VBUS052BD-HTF采用无铅 LLP75 封装,尺寸为 1.6 mm×1.6 mm,厚度为 0.6 mm。此小型封装采用对环境友好的‘绿色’模塑料,可最大程度地减少各种便携式电子产品中有源 ESD 保护所需的电路板空间。典型应用包括便携式及手持式计算、通信、工业及医疗系统。

新器件的每个二极管的典型电容量低至 1.5 pF,在工作电压为 5 V 时,最大漏电流低至 <0.1 μA。此阵列在1 mA 时的典型击穿电压为 7.9 V,在 3 A 时最大钳位电压为 16 V。

总线保护阵列可为一条数据线提供符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 的 ±15 kV(接触及空气放电)瞬态保护,并根据 IEC 61000-4-5 规范提供较高的浪涌电流(>3 A)保护。它还符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 的规范。

目前,采用小型 LLP75 封装的新型 VBUS052BD-HTF双二极管 ESD 总线端口保护阵列的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
VBUS052BD-HTF
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account