Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 더블 다이오드 버스 포트 보호 어레이 출시: 초컴팩트형 LLP75 리드리스 패키지, 다이오드 당 1.5pF의 일반 커패시턴스 및 0.1μA 미만의 최대 누설 전류 특징

0.6mm의 로우프로파일 특징으로 휴대용 전자기기에서 보드 공간 절약


VBUS052BD-HTF

Products mentioned:

VBUS052BD-HTF
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 5월 23일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 과도 전압 신호로부터 듀얼 고속 USB 포트 또는 최대 2개의 다른 고주파 신호 라인을 보호할 수 있도록 설계된 새로운 컴팩트형 더블 다이오드 ESD 보호 어레이를 출시했다고 밝혔다.

리드리스(leadless) LLP75 패키지로 제공되는 VBUS052BD-HTF는 면적은 1.6mm x 1.6mm이며, 프로파일은 0.6mm로 매우 낮다. 이 초소형 패키지는 친환경적인 '그린' 몰딩 화합물을 사용해 다양한 휴대용 전자기기에서의 ESD 보호 활성화에 필요한 보드 공간을 최소화 한다. 일반 애플리케이션으로는 휴대용 및 핸드헬드 컴퓨팅, 통신, 산업 및 의료 시스템이 있다.

새로운 디바이스는 다이오드 당 1.5pF의 낮은 커패시턴스와 5V의 동작 전압에서 0.1μA 미만의 최대 저누설 전류가 특징이다. 이 어레이는 일반 7.9V(1mA에서)의 브레이크쓰루(breakthrough) 전압과 3A에서 16V의 최대 클램핑 전압을 제공한다.

버스 포트 보호 어레이는 ±15kV(접촉 및 대기 방전)에서 IEC 61000 4 2 (ESD)에 따라 1개 데이터 라인에 대한 과도 전압 보호 기능을 제공하며, IEC 61000 4 5 기준에 따라 3A미만의 높은 서지 전류를 제공한다. 이 제품은 또한 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 규격을 준수한다.

새로운 VBUS052BD-HTF 더블 다이오드 ESD 버스 포트 보호 어레이는 컴팩트한 LLP75 패키지로 제공되며, 현재 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있다. 대량 주문 시 납기까지는 10주 정도 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword